(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8908-24
スライドレール 8908 重量用 ロックイン・ロックアウト機構付 ロックイン ロックアウトキコウツキ8908

スライドレール 8908 重量用 ロックイン・ロックアウト機構付 8908-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,171円
税込単価
27,688円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・レール...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    1,001~2,000
  • 高さ(mm):
    19
  • 幅(mm):
    76.2
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理
  • 定格荷重(2本使用時)(N):
    1764

8908-24 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

製品仕様

No.部品名材料仕上/色
1アウターメンバー光沢クロメート処理
2中間メンバー
3インナーメンバー
4リテーナー樹脂ブラック
5スチールボール

規格表

型番レール長さ移動距離ABCDEFGHIJKL耐荷重
N/ペア
耐荷重
kgf/ペア
質量
kg/本
8908-24610610127190.5398.5458.7484.1503.2508565.2584.21,7641803.08
8908-32813813601.7661.1687.3706.4235393.7552.5711.2768.4787.41,3341364.10

使用例

(ロック解除)開時 レバーを引くと、ロックが解除できる。

(ロック解除)開時
レバーを引くと、ロックが解除できる。

(ロック解除)閉時 レバーを押すと、ロックが解除できる。

(ロック解除)閉時
レバーを押すと、ロックが解除できる。

(つかみやすいロック解除用レバー) 手袋をはめていてもレバーがつかみやすい構造。

(つかみやすいロック解除用レバー)
手袋をはめていてもレバーがつかみやすい構造。

(レバーは取り外し可能) 下図、取り付け例2の場合、はじめに2ヶ所のねじを外し、前板を取付後ねじを締めレバーを固定。

(レバーは取り外し可能)
下図、取り付け例2の場合、はじめに2ヶ所のねじを外し、前板を取付後ねじを締めレバーを固定。

取り付け例1

取り付け例1

取り付け例2 前板切り欠き寸法(前板厚10mmの場合)

取り付け例2
前板切り欠き寸法(前板厚10mmの場合)

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8908-24

551~750
551~750
610
610
190-022-527

1個

25,171( 27,688円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・レール全閉時と全開時にロックします(ロックイン・ロックアウト機構)。
・ロックの解除は、開時はレバーを引き、閉時はレバーを押すだけのワンアクションです。
・ロック解除後、レバーはもとの位置に戻ります。
・引き出しを出し入れするのと同方向の動作でロックが解除できるため、操作が簡単です。
・レール本体とレバーのすき間が大きく、手袋をはめていてもレバーがつかみやすい設計です。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなどに適用。

カタログ

 

Loading...

8908-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 8908 重量用 ロックイン・ロックアウト機構付の型番8908-24のページです。
型番8908-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 8908 重量用 ロックイン・ロックアウト機構付

スライドレール 8908 重量用 ロックイン・ロックアウト機構付

    Accuride スライドレール C3617 重量用

    Accuride スライドレール C3617 重量用

      スライドレール 重量用 5301

      スライドレール 重量用 5301

        スライドレール C9301 重量用

        スライドレール C9301 重量用

          Accuride スライドレール C3401 重量用

          Accuride スライドレール C3401 重量用

            Accuride スライドレール C3273

            Accuride スライドレール C3273

              Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

              Accuride スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプ

                スライドレール 4638 プッシュオープン機構付

                スライドレール 4638 プッシュオープン機構付

                  スライドレール L52145 セルフ&ソフトクロージング機構付

                  スライドレール L52145 セルフ&ソフトクロージング機構付

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                    ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                      スライドレール 4781

                      スライドレール 4781

                        スライドレール 3614

                        スライドレール 3614

                          Accuride スライドレール C3301

                          Accuride スライドレール C3301

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 25,171円 40,359円 7,395円 19,844円 6,301円 2,097円 3,995円 5,355円 6,997円 7,415円 4,505円 1,275円 4,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) 1,001~2,000 - - - 801~1,000 201~400 201~400 - - - - 201~400 601~800
                            高さ(mm) 19 19.1 19.1 19.1 16 12.7 19.1 12.7 12.9 - 12.7 12.7 12.7

                            スライドレール 8908 重量用 ロックイン・ロックアウト機構付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8908-32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            注文コード

                            35,581円

                            ( 39,139円 )
                            1個 -

                            4日目

                            751~950751~950813813190-022-528

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました