(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,397円 ~ 3,359円
税込価格
2,637円 ~ 3,695円

プッシュオープン機構付のスライドレールです。【特長】・前板を押すだけで引き出し...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    201~400
  • 高さ(mm):
    12.7
  • 幅(mm):
    37.4
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

パッキンなし寸法

パッキンなし寸法

パッキンあり寸法

パッキンあり寸法

パッキンあり寸法

パッキンあり寸法

製品仕様

推奨ねじ
  • M4バインド、またはトラスねじ。
No.部品名材料仕上/色
(1)アウターレール鋼(SPCC)光沢クロメート処理 (三価)
(2)中間レール
(3)インナーレール
(4)リテーナー(アウター側)ポリプロピレン(PP)-
(5)リテーナー(インナー側)鋼(SECC)(亜鉛めっき鋼板)
(6)ボール鋼(SWCH)-

規格表

型番レール長さ移動距離ABCDEFGHIW耐荷重N/ベア耐荷重kgf/ベア質量kg/本
C3273PO-2525024070--189.5241.5--161176450235240.34
C3273PO-30300305239.5291.5211226500226230.41
C3273PO-35350355100150289.5341.5176261276550255260.48
C3273PO-40400405300339.5391.5226311326600265270.55
C3273PO-45450455190337389.5441.5226276361376650255260.62
C3273PO-50500505439.5491.5276326411426700235240.69
C3273PO-55550555225389.5489.5541.5326376461476750216220.76

使用例

取付け図

取付け図

プッシュオープン

プッシュオープン

3段引タイプ

3段引タイプ

レールの外し方

レールの外し方

注意・禁止事項

  • 強い衝撃を与えないでください。不意に引き出しが開く場合があります。
  • 閉じた状態で引き出しを強く引っ張らないでください。レールが破損する場合があります。

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
151~350
151~350
240
250
235
190-021-742
10

1個

2,397( 2,637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
151~350
355
350
255
190-021-744
10

1個

2,797( 3,077円 )

4日目

351~550
351~550
405
400
265
190-021-745
10

1個

2,974( 3,271円 )

4日目

351~550
351~550
455
450
255
190-021-746
10

1個

2,997( 3,297円 )

4日目

351~550
351~550
505
500
235
190-021-747
10

1個

3,039( 3,343円 )

4日目

551~750
351~550
555
550
216
190-021-748
10

1個

3,359( 3,695円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プッシュオープン機構付のスライドレールです。
【特長】
・前板を押すだけで引き出しが開きます。
・ハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットにできます。
・プッシュ量が少なく荷物などで両手がふさがっている時でも肘などで前板を少し押すと引き出しが簡単に開きます。
・プッシュオープン機構はレールに内蔵しているため、従来のレールと同様に取り付けが簡単です。
・引き出しが大きくスライドする3段引仕様で、引き出し内部が有効活用できます。
・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器などに使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

    ステンレス鋼製スライドレール 4658

    ステンレス鋼製スライドレール 4658

      Accuride スライドレール C3401 重量用

      Accuride スライドレール C3401 重量用

        LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

        LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

          ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

          ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

            オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

            オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

              ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

              ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

                アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                  ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                  ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                    ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                    ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                      LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

                      LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

                        スライドレール ブレードスライド 3711

                        スライドレール ブレードスライド 3711

                          LAMP スライドレール 3618 軽量用

                          LAMP スライドレール 3618 軽量用

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,397円 10,447円 6,301円 1,597円 7,614円 4,131円 10,888円 2,506円 3,297円 6,799円 4,697円 15,260円 998円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 2段引 2段引 3段引 3段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) アルミ合金 ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) 201~400 - 801~1,000 ~200 - 401~600 - ~200 - ~200 - 401~600 -
                            高さ(mm) 12.7 12.7 16 8 19.1 19.1 19 7.2 9.6 9.6 9.5 8.3 12.7

                            スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            木工品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/07
                            木工品の引き出し部品に、このスライドレール(C3273PO-30)を使用しました。プッシュオープン機構付きのスライドレールと言えば、スガツネ工業です。別の型番も含め複数セット購入しています。取り付け後も、特に気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました