(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4660-450
スライドレール プッシュオープン機構付 4660【2個入り】 スライドレール 4660

スライドレール プッシュオープン機構付 4660 4660-450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,497円
税込単価
4,947円

押すだけで簡単に開くプッシュオープン機構付きのスライドレールです。【特長】・前...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    12.5
  • 幅(mm):
    45.5
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

4660-450 の仕様・寸法情報

商品情報

スライドレール 4660の仕様

スライドレール プッシュオープン機構付 4660:関連画像

スライドレール 4660 イメージ

スライドレール プッシュオープン機構付 4660:関連画像

スライドレール 4660のプッシュオープン

スライドレール プッシュオープン機構付 4660:関連画像

スライドレール 4660の3段引きタイプ

スライドレール プッシュオープン機構付 4660:関連画像

スライドレール 4660のレールの外し方

  • レバーを左側は上、右側は下に同時に動かす

スライドレール 4660の寸法例

 

(単位:mm)

 

スライドレール プッシュオープン機構付 4660:関連画像

スライドレール 4660の寸法図

  • ※ 1の穴は、レール長さ250にはありません。
スライドレール プッシュオープン機構付 4660:関連画像

スライドレール 4660のPAE(プッシュエリアエキスパンダーPAT.P)※2

  • ※ 弊社独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダーPAT、上図※2)が閉時のガタつきを減らします。

 

(単位:mm)

 

スライドレール プッシュオープン機構付 4660:関連画像

キャビネット最小奥行寸法=引き出し長さ+10mm

  • ※ 弊社独自の新機構PAEが閉時のガタつきを減らし、前板を押す位置(プッシュエリア、上図※3)が中央から多少ずれても引き出しは開きます。
  • ※ PAEは、引き出しとキャビネットのすき間が、上図※4の範囲を超えた場合、効果はありません。
  • ※ 引き出しとキャビネットのすき間が、上図※4の製作範囲を超えるとレールに思わぬダメージが発生することがあります。
型番 部品名 材料 仕上
(1) アウターレール 光沢クロメート処理(三価)
(2) 中間レール 光沢クロメート処理(三価)
(3) インナーレール 光沢クロメート処理(三価)
(4) リテーナー (亜鉛めっき鋼鈑)
(5) スチールボール -

 

(単位:mm)

 

品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F G H I W 耐荷重
N/ペア
耐荷重
kgf/ペア
4660-250 250 200 - - - 117 - 87 - - - 450 147N/ペア 15kgf/ペア
4660-300 300 296 - - - 167 - 119 - - - 500 196N/ペア 20kgf/ペア
4660-350 350 348 71 - - 217 - 119 183 - - 550 245N/ペア 25kgf/ペア
4660-400 400 406 103 - - 267 - 119 215 - - 600 294N/ペア 30kgf/ペア
4660-450 450 458 71 135 - 317 - 119 279 - - 650 343N/ペア 35kgf/ペア
4660-500 500 509 71 135 - 327 367 119 215 335 - 700 392N/ペア 40kgf/ペア
4660-550 550 560 103 167 - 359 417 119 215 343 - 750 441N/ペア 45kgf/ペア
4660-600 600 611 103 199 - 391 467 119 215 343 439 800 343N/ペア 35kgf/ペア
4660-650 650 661 103 199 - 441 517 119 215 343 471 850 343N/ペア 35kgf/ペア
4660-700 700 712 103 199 263 491 567 119 215 343 535 900 343N/ペア 35kgf/ペア

注意・禁止事項

  • ※ インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
  • ※ 上表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
  • ※ 引き出しが閉じているとき、前板が押されると不意に引き出しが開く場合があります。
  • ※ 強い衝撃を与えないでください。不意に引き出しが開く場合があります。
  • ※ PPDは、常用するためのものではありません。
  • ※ プッシュオープン機構は、前板中央部を押して操作してください。押す範囲を広げるときは、PAEで隙間の調整を行ってください。

この商品の付属品

  • 十字穴付トラスタッピンねじ4×12
  • 六角棒スパナ

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
トラスココード
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4660-450

351~550
351~550
201~400
423-3468
458
450
343
190-021-279
10

1パック

2個入り

4,497( 4,947円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

押すだけで簡単に開くプッシュオープン機構付きのスライドレールです。
【特長】
・前板を押すだけで引き出しが開きます。
・ハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。
・プッシュ量が少なく荷重などで両手がふさがっている時でも、肘などで前板を少し押すと引き出しが簡単に開きます。
・プッシュオープン機構をレールに内蔵しているため、従来のレール同様に取り付けが簡単です。
・引き出しを大きくスライドできる3段引き仕様で、引き出しを有効活用できます。
・新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。
・閉時のガタつきを減らし、前板を押す位置が中央から多少ずれても引き出しは開きます。
・樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。
・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
【用途】
・フラットなデザインのキャビネットに適用。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 

Loading...

4660-450で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール プッシュオープン機構付 4660の型番4660-450のページです。
型番4660-450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール プッシュオープン機構付 4660

スライドレール プッシュオープン機構付 4660

    スライドレール セルフ&ソフトクロージング機能付 4670

    スライドレール セルフ&ソフトクロージング機能付 4670

      ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

      ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

        ステンレス鋼製スライドレール 272SL

        ステンレス鋼製スライドレール 272SL

          アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

          アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

            Accuride スライドレール C3401 重量用

            Accuride スライドレール C3401 重量用

              ステンレス鋼製スライドレール ESR7

              ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                Accuride スライドレール C3273

                Accuride スライドレール C3273

                  ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                  ステンレス鋼製スライドレール ESR8

                    ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

                    ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

                      LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

                      LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

                        オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

                        オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

                          スライドレール 4638 プッシュオープン機構付

                          スライドレール 4638 プッシュオープン機構付

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 3,997円 4,697円 7,997円 6,799円 2,506円 6,301円 7,415円 2,097円 3,297円 10,888円 1,998円 4,131円 5,355円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 2段引 3段引 3段引
                            レール材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) アルミ合金 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)
                            高さ(mm) 12.5 12.5 19.2 9.6 7.2 16 - 12.7 9.6 19 8 19.1 12.7
                            幅(mm) 45.5 45.5 27 27 20 51.9 35.4 37.4 35.4 53 20 35.3 45.4

                            スライドレール プッシュオープン機構付 4660のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4660-250
                            4660-350
                            4660-400
                            4660-550
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            トラスココード ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)
                            注文コード

                            3,997円

                            ( 4,397円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10151~350151~350~200423-3425200250147190-021-275

                            4,080円

                            ( 4,488円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10151~350151~350201~400423-3441348350245190-021-277

                            4,497円

                            ( 4,947円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550201~400423-3450406400294190-021-278

                            4,997円

                            ( 5,497円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10551~750351~550401~600-560550441190-021-281

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました