(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スライドレール セルフ&ソフトクロージング機能付 4670
  • 数量スライド割引

スライドレール セルフ&ソフトクロージング機能付 4670【2個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
4,697円 ~ 7,151円
税込価格
5,167円 ~ 7,866円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
セルフ&ソフトクロージング機構でゆっくりと静かに閉まるスライドレールです。
【特長】
・セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350mmまでは引き出しが完全に閉じる20mm手前で、レール長さ400mm以上は36mmです。
・セルフ&ソフトクロージング機構はレールに内蔵しているため、従来のレール同様に取り付けが簡単です。
・引き出しが大きくスライドする3段引き仕様で、引き出し内部の有効活用できます。
・レール長さ350mm以上はレール長さ以上に引き出しできるオーバートラベルです。
・引き出しの最大幅は、レール長さ+200mmです。
・レール長さ450mm以上は30kgfを超える耐荷重です。
・アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
・ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。
・レバー操作でインナーレールの取り外しができます。
【用途】
・キャビネットの引き出し等に適用。

スライドレール セルフ&ソフトクロージング機能付 4670のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    引出レール
    評価 4.0満足度:4.02022/05/24
    アルミフレームで棚製作し、その引出のレールに選定しました。
    前回も使用して閉まるときの動きが良かったので再購入しました。
    使用すると納得のいくものだと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業台の引出し
    評価 4.0満足度:4.02019/11/18
    確実に収納できます。
    リピートで購入しています。
    品質の面で星4.。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/11/20
    自社製品引き出し部に使用しています。3段引き仕様による引き出しのストロークも十分で用途に幅が持てることや、何といってもセルフ&ソフトクロージング機構が気に入っておりリピート購入しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業台引き出し部に
    評価 4.0満足度:4.02018/10/19
    製品収納可能な作業台引き出し部に使用しています。以前使用していたロック式タイプのものは、作業者の閉め忘れ(最後までしっかり閉じない)等により引き出し部が、開放状態で邪魔になったり埃の混入などの問題がありました。また爪の部分が破損するなど耐久性にも難がありましたが、この商品を利用することにより以上の点が解消されました。開閉もソフト、スムーズで良い商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール セルフ&ソフトクロージング機能付 4670

スライドレール セルフ&ソフトクロージング機能付 4670

    スライドレール プッシュオープン機構付 4660

    スライドレール プッシュオープン機構付 4660

      スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

      スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

        ステンレス鋼製スライドレール ESR3

        ステンレス鋼製スライドレール ESR3

          スライドレール 重荷重 フルトラベル 3601

          スライドレール 重荷重 フルトラベル 3601

            スライドレール 中荷重 フルトラベル 3301

            スライドレール 中荷重 フルトラベル 3301

              ソフトクローズ スライドレール

              ソフトクローズ スライドレール

                LAMP スライドレール 3618 軽量用

                LAMP スライドレール 3618 軽量用

                  スライドレール C3303

                  スライドレール C3303

                    スライドレール 4638 プッシュオープン機構付

                    スライドレール 4638 プッシュオープン機構付

                      スライドレール C2731

                      スライドレール C2731

                        スライドレール C3300

                        スライドレール C3300

                          スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

                          スライドレール 軽荷重 3/4トラベル 2723

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 日本アキュライド 日本アキュライド 和気産業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 日本アキュライド
                            通常価格 4,697円 3,997円 2,397円 13,526円 8,670円 3,995円 4,334円 998円 4,482円 5,355円 1,997円 4,286円 1,658円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 - 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引
                            レール材質 ステンレス鋼(SUS304) スチール スチール - スチール
                            高さ(mm) 12.5 12.5 12.7 19.2 19.1 12.7 - 12.7 12.7 12.7 19.1 12.7 9.5
                            幅(mm) 45.5 45.5 37.4 55 53.1 51.5 12.7 36.3 51.5 45.4 27 51.5 27

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。