(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C3401-18
Accuride スライドレール C3401 重量用 スライドレールジュウリョウヨウC3401

Accuride スライドレール C3401 重量用 C3401-18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,197円
税込単価
9,017円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・全開時...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    801~1,000
  • 高さ(mm):
    16
  • 幅(mm):
    51.9
  • 仕様:
    消音機構付
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

C3401-18 の仕様・寸法情報

商品情報

リニア型目的スライドレール(C2415)の特長

部品構成

部品構成

No.部品名材料仕上
(1)アウターメンバー光沢クロメート処理(三価)
(2)中間メンバー
(3)インナーメンバー
(4)リテーナー(亜鉛めっき鋼板)
(5)スチールポール-
寸法図

寸法図

品番レール長さ移動距離ABCDEFG耐荷重N/ベア耐荷重kgf/ベア質量kg/本
C3401-12304.8330.276.2177.8228.676.2190.5241.325497098.90.79
C3401-14355.6381101.6203.2279.488.9215.9292.1304.8988100.70.92
C3401-16406.4431.8127228.6330.2127241.3342.9355.610001021.06
C3401-18457.2482.6279.4381292.1393.7406.41.20
C3401-20508533.4152.4304.8431.8152.4317.5444.5457.29901011.34
C3401-22558.8584.2177.8330.2482.6177.8342.9495.350897098.91.48
C3401-24609.6635381533.4393.7546.1558.894596.41.62
C3401-26660.4685.8203.2406.4584.2203.2419.1596.9609.692093.81.76
C3401-28711.2736.6228.6431.8635228.6444.5647.7660.489090.81.90
C3401-30762787.4457.2685.8469.9698.5711.286087.72.04

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C3401-18

351~550
351~550
482.6
457.2
1000
190-014-947
10

1個

8,197( 9,017円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
・レールを全閉にした時、簡易的にその状態を保持します。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器に適用。
・コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなどに適用。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

C3401-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール C3401 重量用の型番C3401-18のページです。
型番C3401-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Accuride スライドレール C3401 重量用

Accuride スライドレール C3401 重量用

    ステンレス鋼製スライドレール ESR7

    ステンレス鋼製スライドレール ESR7

      ステンレス鋼製スライドレール ESR8

      ステンレス鋼製スライドレール ESR8

        ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

        ステンレス鋼製スライドレール 重量用 5302S

          スライドレール プッシュオープン機構付 4660

          スライドレール プッシュオープン機構付 4660

            スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

            スライドレール C3273PO プッシュオープン機構付

              アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

              アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR2-K

                スライドレール ブレードスライド 3711

                スライドレール ブレードスライド 3711

                  LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

                  LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

                    ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                    ステンレス鋼製スライドレール 272SL

                      ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

                      ステンレス鋼製スライドレール SNS35W

                        ステンレス鋼製スライドレール 4658

                        ステンレス鋼製スライドレール 4658

                          オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

                          オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 6,301円 7,415円 3,297円 10,888円 3,997円 2,397円 2,506円 15,260円 1,998円 6,799円 7,614円 10,447円 4,131円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) アルミ合金 ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) 801~1,000 - - - - 201~400 ~200 401~600 ~200 ~200 - - 401~600
                            高さ(mm) 16 - 9.6 19 12.5 12.7 7.2 8.3 8 9.6 19.1 12.7 19.1

                            Accuride スライドレール C3401 重量用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C3401-12
                            C3401-14
                            C3401-16
                            C3401-2
                            C3401-20
                            C3401-22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)
                            注文コード

                            6,301円

                            ( 6,931円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10151~350151~350330.2304.8970190-014-944

                            7,239円

                            ( 7,963円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550381355.6988190-014-945

                            6,856円

                            ( 7,542円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550431.8406.41000190-014-946

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------

                            7,787円

                            ( 8,566円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550533.4508990190-014-948

                            8,327円

                            ( 9,160円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10551~750551~750584.2558.8970190-014-949

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました