(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBL-E53GP-650S
スライドレール チルトシステム CBL-E53GP型 スライドレールチルトシステムCBL-E53GP

スライドレール チルトシステム CBL-E53GP型 CBL-E53GP-650S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
77,948円
税込単価
85,743円

斜め下に引き出せ、高い位置の物を出し入れしやすくできるチルトシステムスライドレ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    傾き引き出し用
  • レール材質:
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    801~1,000
  • 高さ(mm):
    61.5
  • 幅(mm):
    34
  • 適応温度(℃):
    -40~70
  • 使用最大速度:
    0.5m/s
  • レール表面処理:
    ホワイトクロメート処理
  • 定格荷重(2本使用時)(N):
    980

CBL-E53GP-650S の仕様・寸法情報

商品情報

スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステムの仕様

スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステムの使用例

スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステムの使用例

スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステムのセット内容

スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステムのセット内容

  • ※ 写真は各部品を組み立てた後の状態です。

スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステムの取付図

スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステムの取付図

スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステムの取付図

  • 普通の引き出し:高い位置にあると脚立などが必要になるため、設置に向かない
  • CBL-E53GP型を採用した引き出し:斜め下に引き出せるため、脚立が不要なだけでなく、物が出し入れしやすい

スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステムの寸法例

(単位:mm)

スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステムの取付加工図

スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステムの取付加工図

  • ※ ねじが突出します。フレーム形状を決定の際は、ご考慮下さい。

(単位:mm)

スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステムの寸法図

スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステムの寸法図

  • ※ 図のローラーユニットは左側に取り付ける場合を示します。
  • ※ 右側へ取り付けるには、※1の穴を使用してローラーを取り付けます。
型番部品名材料仕上/色
(1)レールホワイトクロメート処理
(2)エンドストッパーポリウレタン(PUR)-
(3)キャリッジ-
(4)取付ブラケットアルミニウム合金素地
(5)ローラーユニットポリアミド(PA)ブルー

(単位:mm)

品番レール長さ移動距離耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア使用最大速度m/s質量kg/セット
CBL-E53GP-550S5503829801000.56.6
CBL-E53GP-650S6504827.0
CBL-E53GP-1050S10508828.6

注意・禁止事項

  • ※ キャリッジをレールから抜かないで下さい。ボールが脱落して元に戻せなくなります。
  • ※ 引き出しを下ろす際は最後まで手を離さないでください。また、収納物が落下しないようにご注意ください。

この商品の推奨ねじ

  • M6皿ねじ

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBL-E53GP-650S

351~550
551~750
482
650
190-024-615
10

1個

77,948( 85,743円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

斜め下に引き出せ、高い位置の物を出し入れしやすくできるチルトシステムスライドレールです。
【特長】
・斜めにスライドする角度は、レールの傾きとローラーユニットの取付位置により調整可能です。
・引き出しが斜め下にスライドするため、高い位置に引き出しを設置しても、収納物を簡単に取り出せます。
・適応温度:-40~70℃。
【用途】
・高い位置に引き出しを設置する際に適用。
・特装車、キャビネット等に適用。

カタログ

 

CBL-E53GP-650Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール チルトシステム CBL-E53GP型の型番CBL-E53GP-650Sのページです。
型番CBL-E53GP-650Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール チルトシステム CBL-E53GP型

スライドレール チルトシステム CBL-E53GP型

    LAMP スライドレール 3618 軽量用

    LAMP スライドレール 3618 軽量用

      スライドレール 重荷重 フルトラベル 530

      スライドレール 重荷重 フルトラベル 530

        スライドレール CBL-RA41

        スライドレール CBL-RA41

          スライドレール 超重量用 CBL-E1700

          スライドレール 超重量用 CBL-E1700

            スライドレール CBL-RA7R 超重量用

            スライドレール CBL-RA7R 超重量用

              スライドレール CBL-R26

              スライドレール CBL-R26

                スライドレール CBL-E1400重量用

                スライドレール CBL-E1400重量用

                  スライドレール WSシリーズ

                  スライドレール WSシリーズ

                    CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

                    CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

                      スライドレール 超重量用 CBL-R71

                      スライドレール 超重量用 CBL-R71

                        スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

                        スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

                          スライドレール CBL-R20

                          スライドレール CBL-R20

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 日本アキュライド スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 和気産業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業
                            通常価格 74,071円 998円 18,275円 13,090円 121,382円 53,627円 7,497円 40,631円 2,065円 92,650円 40,529円 5,064円 4,731円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   19日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   19日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            用途 傾き引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            レール材質 スチール スチール スチール
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) 801~1,000 - - - - - - - ~200 - - - -
                            高さ(mm) 61.5 12.7 23.8 17.5 32 26 13.2 16 - 32 21 35.3 11.2
                            幅(mm) 34 36.3 107.4 50 60 68 37.8 29 12.7 93 45 19.1 36.5

                            スライドレール チルトシステム CBL-E53GP型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBL-E53GP-1050S
                            CBL-E53GP-550S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            注文コード

                            95,618円

                            ( 105,180円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10751~950951~1,2008821050190-024-616

                            74,071円

                            ( 81,478円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~550382550190-024-614

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました