(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBL-RA9-700
CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型 チョウジュウリョウヨウCBL-RA9

CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型 CBL-RA9-700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
92,650円
税込単価
101,915円

【特長】・インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです・レール...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    32
  • 幅(mm):
    93
  • レール表面処理:
    ホワイトクロメート処理

CBL-RA9-700 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型 レール断面図

レール断面図

CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型 外形図

製品仕様

部品材料表

No.部品名材料仕上
1アウターメンバーホワイトクロメート処理
2中間メンバー
3インナーメンバー
4ボール-
5リテーナーホワイトクロメート処理
6エンドストッパーポリウレタン(PUR)-

規格表

CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型 規格表

技術情報・設計アイデア

レール長さと確保するすき間との関係

CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型 レール長さと確保するすき間との関係図

※このスライドレールは公差がありますので、筐体や引き出しが擦らないようご注意ください。

注意・禁止事項

筐体(キャビネット側)とレールを取り付ける際には、確実に締付けができるよう筐体側のネジ穴部に面取りを行ってください。

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBL-RA9-700

551~750
4,001~
715
700
4018
190-025-336
10

1個

92,650( 101,915円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです
・レールの脱着はできません

カタログ

 

Loading...

CBL-RA9-700で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型の型番CBL-RA9-700のページです。
型番CBL-RA9-700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

    スライドレール CBL-RA41

    スライドレール CBL-RA41

      スライドレール CBL-RA7R 超重量用

      スライドレール CBL-RA7R 超重量用

        スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

        スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

          スライドレール CBL-RA5R 重量用

          スライドレール CBL-RA5R 重量用

            スライドレール CBL-RA31

            スライドレール CBL-RA31

              スライドレール CBL-R20

              スライドレール CBL-R20

                アルミ合金製 スライドレール CBL-D500

                アルミ合金製 スライドレール CBL-D500

                  スライドレール CBL-R26

                  スライドレール CBL-R26

                    スライドレール 超重量用 CBL-E1902

                    スライドレール 超重量用 CBL-E1902

                      スライドレール 超重量用 CBL-E1700

                      スライドレール 超重量用 CBL-E1700

                        ソフトクローズ スライドレール

                        ソフトクローズ スライドレール

                          スライドレール 超重量用 CBL-R71

                          スライドレール 超重量用 CBL-R71

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 和気産業 スガツネ工業
                            通常価格 92,650円 13,090円 53,627円 96,502円 38,000円 9,562円 4,731円 25,270円 7,497円 155,242円 121,382円 4,334円 40,529円
                            通常出荷日 19日目   19日目   3日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目   4日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 - 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 4段引 3段引 3段引 2段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 2段引
                            レール材質 アルミ合金 -
                            高さ(mm) 32 17.5 26 15.5 20.1 15 11.2 15.3 13.2 36 32 - 21
                            幅(mm) 93 50 68 60 54 48 36.5 53.7 37.8 78 60 12.7 45

                            CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBL-RA9-800
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)
                            注文コード

                            100,300円

                            ( 110,330円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10751~9502,001~4,0008158003773190-025-338

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました