(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L-195-JC-B
LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型 ステンレスコウセイフラップステーL-195-JC

LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型 L-195-JC-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,483円
税込単価
2,731円

【特長】・扉を全開状態で保持するステーです。・全開状態でさらに少し扉を持ち上げ...

詳細情報を確認する

L-195-JC-B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型外形図11

寸法図1

LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型 外形図2

寸法図2

製品仕様

LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型 製品仕様

イメージ

No.部品名材料仕上
(1)ケースステンレス鋼(SUS304)バレル研磨
(2)アームステンレス鋼
(3)トップキャップポリアセタール(POM)素地
(4)ブラインドリベットアルミニウム合金
(5)ボトムブラケットステンレス鋼(SUS304)バレル研磨
(6)ボトム軸ステンレス鋼素地
(7)トップブラケットステンレス鋼(SUS304)バレル研磨
(8)トップ軸ステンレス鋼素地
型番適応扉高さ(参考概寸)圧縮荷重N/1本圧縮荷重kgf/1本質量g
L-195-JC-A250~35014715100
L-195-JC-B

使用例

LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型 使用例1

保持解除方法

LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型 使用例2

一軸蝶番使用時 取付例

型番リスト

型番
上ブラケット穴形状
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-195-JC-B

φ4.5穴
180-017-976

1個

2,483( 2,731円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉を全開状態で保持するステーです。
・全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。
・L-195型と同寸法の簡易版で、コストパフォーマンスに優れています。
・基本的な開き方は上開きです。
・全開保持仕様、左右兼用、耐縮荷重147N/1本です。
【用途】
・安全対策に最適。
・扉を全開状態で保持する必要がある箇所に適用。

カタログ

 

L-195-JC-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型の型番L-195-JC-Bのページです。
型番L-195-JC-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

    ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290

    ステンレス鋼製フラップステー LB-215/LB-290

      ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

      ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

        フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型

        フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型

          LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

          LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

            ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし

            ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型 ワイヤーなし

              LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S

              LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S

                ステンレス鋼製クリーンステー LB-CV215A

                ステンレス鋼製クリーンステー LB-CV215A

                  LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型

                  LAMP ソフトダウンステー SDS-C301N型

                    LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

                    LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

                      ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-10

                      ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-10

                        ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT

                        ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020W型 ワイヤー付 PAT

                          スイングリフトアップ 連動バー SLUB型

                          スイングリフトアップ 連動バー SLUB型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,483円 3,597円 1,467円 3,297円 1,551円 8,500円 770円 4,597円 2,634円 5,355円 3,074円 10,241円 1,123円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            扉の開き方 上開き 上開き 上開き / 上蓋 上開き 上開き 上開き / 上蓋 / 横開き 上開き 上開き 上開き - 下開き 上開き / 上蓋 / 横開き 垂直上開き
                            種類 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー 重荷重用ステー 伸縮ステー 伸縮ステー ダンパーステー 重荷重用ステー ダンパーステー / 重荷重用ステー 重荷重用ステー 関連部品
                            ストッパー 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ - 全開時ストップ -
                            ストッパー解除方法 全開時解除 全開時解除 プッシュボタン 全開時解除 全開時解除 スライドレバー 全開時解除 全開時解除 なし スライドレバー - ワイヤー・ベルト -
                            材質 ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ABS樹脂+鋼 ステンレス鋼(SUS304) ABS樹脂+鋼 ステンレス鋼(SUS304) -

                            LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L-195-JC-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            上ブラケット穴形状 注文コード

                            2,483円

                            ( 2,731円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3.7×8.5長穴180-017-977

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました