(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01S・S-AT02S

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01S・S-AT02S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,397円 ~ 2,748円
税込価格
2,637円 ~ 3,023円

小型のため、中のスペースを有効に活用できます。【特長】・スプリングの反力により...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01S、S-AT02S 外形図1

寸法図1

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01S、S-AT02S 外形図2

寸法図2

製品仕様

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01S、S-AT02S 製品仕様

イメージ

型番バネの強さ主材料仕上トルク
S-AT01S弱タイプステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)素地6.1~8.8N・m/1本(62~90kgf・cm/1本)
S-AT02S強タイプステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)素地8.8~11.8N・m/1本(90~120kgf・cm/1本)

注意・禁止事項

注意
  • ※ キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。
  • ※ 上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。
  • ※ 取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。
  • ※ 連続開閉の目的には設計されておりません。
  • ※ 経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。
  • ※ スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。
  • ※ 使用前に必ず試作検証を行ってください。

型番リスト

型番
扉モーメント/軸トルク(N・m)
バネの強さ
トラスココード
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.1~8.8
弱タイプ
380-2396
180-017-546
10

1個

2,397( 2,637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.8~11.8
強タイプ
380-2418
180-017-547
10

1個

2,748( 3,023円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型のため、中のスペースを有効に活用できます。
【特長】
・スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。
・扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
・どちらも左右兼用です。
・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。
・使用温度:0℃~40℃/保存温度:-10℃~50℃。
・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01S・S-AT02S

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01S・S-AT02S

    LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01・S-AT02

    LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01・S-AT02

      LAMP スイングリフトダウン SLD型

      LAMP スイングリフトダウン SLD型

        スイングリフトアップ SLUN-N型

        スイングリフトアップ SLUN-N型

          LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型

          LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型

            ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30

            ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30

              LAMP ソフトダウンステー_NSDX-20(R/L)K

              LAMP ソフトダウンステー_NSDX-20(R/L)K

                ステンレスステー B-1475

                ステンレスステー B-1475

                  LAMP ラプコンステー HBF-ELAN型

                  LAMP ラプコンステー HBF-ELAN型

                    リフトアシストダンパー LAD-ST型 ストッパー付

                    リフトアシストダンパー LAD-ST型 ストッパー付

                      ワンウェイトルクステー B-490

                      ワンウェイトルクステー B-490

                        90°ストッパー B-893

                        90°ストッパー B-893

                          LAMP フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型

                          LAMP フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 SOWA タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 2,397円 2,397円 17,310円 17,141円 1,972円 4,367円 3,114円 4,329円 45,569円 12,634円 2,533円 3,290円 1,697円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 上蓋 上蓋 上開き / 垂直上開き 垂直上開き - 上開き 上蓋 上開き 水平折戸 上蓋 上蓋 扉用(横開き) 下開き / 上開き / 上蓋 / 横開き
                            種類 真ん中折りステー 真ん中折りステー ダンパーステー 真ん中折りステー - ダンパーステー / 重荷重用ステー ダンパーステー 伸縮ステー 真ん中折りステー ダンパーステー 伸縮ステー ストップステー 真ん中折りステー
                            ストッパー 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ - 全開閉時ストップ 全開閉時ストップ 全開時ストップ フリーストップ 全開時ストップ フリーストップ 2段階ロック フリーストップ
                            ストッパー解除方法 なし なし なし なし - なし なし つまみ・ねじ なし なし つまみ・ねじ ワイヤー・ベルト なし
                            材質 ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 鋼+ABS樹脂 鋼+ABS樹脂 - ABS樹脂+鋼 亜鉛合金 冷間圧延ステンレス鋼板 アルミニウム合金+ABS ABS樹脂 ポリアセタール 冷間圧延鋼板 ステンレス鋼(SUS430)

                            LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01S・S-AT02Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました