(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-AT01
LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01・S-AT02 スガツネコウギョウ

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01・S-AT02 S-AT01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,397円
税込単価
2,637円

小型のため、中のスペースを有効に活用できます。【特長】・スプリングの反力により...

詳細情報を確認する

S-AT01 の仕様・寸法情報

商品情報

 

外形図

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01、S-AT02 外形図1

寸法図1

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01、S-AT02 外形図2

寸法図2

製品仕様

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01、S-AT02 製品仕様

イメージ

型番バネの強さ主材料仕上トルク
S-AT01弱タイプステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)素地6.1~8.8N・m/1本(62~90kgf・cm/1本)
S-AT02強タイプステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)素地8.8~11.8N・m/1本(90~120kgf・cm/1本)

商品特長詳細

注意・禁止事項

注意
  • ※ キャビネットおよび扉の設計の際、本品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ずお守りください。
  • ※ 上蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないように別途ストッパーなどを設けてください。
  • ※ 取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。
  • ※ 連続開閉の目的には設計されておりません。
  • ※ 経年変化により、反力が若干変化します。また、上蓋の質量や、重心位置などによっては保持できない場合があります。
  • ※ スライド丁番(多軸丁番)のご使用はおやめください。
  • ※ 使用前に必ず試作検証を行ってください。

型番リスト

型番
扉モーメント/軸トルク(N・m)
バネの強さ
トラスココード
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-AT01

6.1~8.8
弱タイプ
380-2388
180-017-544
10

1個

2,397( 2,637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型のため、中のスペースを有効に活用できます。
【特長】
・スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。
・扉を簡易的に保持します(約10°~ 80°)。
・どちらも左右兼用です。
・上蓋の質量・サイズにより、反力強タイプと反力弱タイプからお選びいただけます。
・使用温度:0℃~40℃/保存温度:-10℃~50℃。
・使用湿度:90%RH以下/保存湿度:95%RH以下。

カタログ

 

Loading...

S-AT01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01・S-AT02の型番S-AT01のページです。
型番S-AT01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01・S-AT02

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01・S-AT02

    LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01S・S-AT02S

    LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01S・S-AT02S

      ステンレス90°ストッパー B-1893

      ステンレス90°ストッパー B-1893

        LAMP ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型

        LAMP ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型

          ソフトダウンステー SDS-400-W

          ソフトダウンステー SDS-400-W

            LAMP ラプコンステー HBF-ELAN型

            LAMP ラプコンステー HBF-ELAN型

              ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)

              ワンタッチステー S-23型(キャッチ機構付・左右あり)

                90°ストッパー B-893

                90°ストッパー B-893

                  SLS-ELAN型 エランステー

                  SLS-ELAN型 エランステー

                    ステンレス製ロータリーステー

                    ステンレス製ロータリーステー

                      LAMP ソフトダウンステー SDS-100-TV型・SDS-C100-TV型

                      LAMP ソフトダウンステー SDS-100-TV型・SDS-C100-TV型

                        ワンウェイトルクステー B-492

                        ワンウェイトルクステー B-492

                          ステンレスピボットステー B-1472-1

                          ステンレスピボットステー B-1472-1

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 SOWA トラスコ中山 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 2,397円 2,397円 6,067円 2,197円 2,611円 39,276円 420円 3,290円 7,134円 1,672円 1,997円 2,297円 1,493円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 上蓋 上蓋 扉用(横開き) 上開き / 上蓋 / 横開き 下蓋 水平折戸 上蓋 扉用(横開き) 上開き 下開き / 上開き / 上蓋 下開き 上蓋 上蓋
                            種類 真ん中折りステー 真ん中折りステー ストップステー 真ん中折りステー ダンパーステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー ストップステー ダンパーステー 伸縮ステー ダンパーステー 伸縮ステー 真ん中折りステー
                            ストッパー 全開時ストップ 全開時ストップ 2段階ロック フリーストップ 全開時ストップ フリーストップ 全開時ストップ 2段階ロック フリーストップ 全開時ストップ 全閉時ストップ フリーストップ 多段階式(3段以上)
                            ストッパー解除方法 なし なし ワイヤー・ベルト なし なし なし なし ワイヤー・ベルト なし 解除ストローク なし つまみ・ねじ なし
                            材質 ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス鋼(SUS430) ABS樹脂 アルミニウム合金+ABS 冷間圧延鋼板 アルミ合金 ステンレス(SUS304) ABS樹脂 亜鉛合金(ZDC) 冷間圧延ステンレス鋼板

                            LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01・S-AT02のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-AT02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?扉モーメント/軸トルク
                            (N・m)
                            バネの強さ トラスココード 注文コード

                            2,497円

                            ( 2,747円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            108.8~11.8強タイプ380-2400180-017-545

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました