(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SLD-3
LAMP スイングリフトダウン SLD型 スイングリフトダウンSLD

LAMP スイングリフトダウン SLD型 SLD-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,310円
税込単価
19,041円

扉が軽く閉まるステーです。【特長】・オリジナルメカニズム《ラプコン》の働きによ...

詳細情報を確認する

SLD-3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAMP スイングリフトダウン SLD型 外形図

寸法図

製品仕様

仕様
  • 使用温度:+5~+35℃
  • 扉をスムーズに上下開閉
LAMP スイングリフトダウン SLD型 製品仕様

外観

型番主材料仕上/色扉幅扉高さ扉質量kg
SLD-3ABS樹脂/鋼クロムめっき/グレー600~900360~4003~4
SLD-44~5
SLD-55~6
開き方型番仕様扉幅扉高さ扉質量kg
SLD-3リフトアシスト
ソフトクローズ
600~900360~4003~4
SLD-44~5
垂直下開きSLD-55~6

注意・禁止事項

注意
  • 取扱い上の注意を必ず確認。
  • 本体1セットにつき、別売の連動バーが必要。横方向の強度を確保したい場合には2本取り付ける。
  • 開閉は手動で行う。
  • ガラス扉に取り付ける場合、ガラス枠の幅を45mm以上とる。
  • 扉幅方向の中央に必ずハンドル(別売)を取り付ける。扉を開きやすくするために扉座金の上端より下側に取り付ける。
  • 元に戻ろうとする力が働くため、製品単体で操作を行わない。

型番リスト

型番
扉質量(kg)
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLD-3

3~4
180-020-848
10

1個

17,310( 19,041円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉が軽く閉まるステーです。
【特長】
・オリジナルメカニズム《ラプコン》の働きにより、扉をスムーズに上下開閉できます。
・扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。
・スプリングの力により、扉は軽く閉まります。
・ダンパーの働きにより、扉は最後ゆっくりと閉まります。
・キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。

カタログ

 

SLD-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP スイングリフトダウン SLD型の型番SLD-3のページです。
型番SLD-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP スイングリフトダウン SLD型

LAMP スイングリフトダウン SLD型

    ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30

    ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30

      スイングリフトアップ SLUN-N型

      スイングリフトアップ SLUN-N型

        LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01・S-AT02

        LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01・S-AT02

          LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV

          LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV

            LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01S・S-AT02S

            LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01S・S-AT02S

              LAMP ラプコンステー SLS-ELAN型

              LAMP ラプコンステー SLS-ELAN型

                LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型

                LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型

                  LAMP ラプコンステー HBF-ELAN型

                  LAMP ラプコンステー HBF-ELAN型

                    LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型

                    LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型

                      ステンレス90°ストッパー B-1893

                      ステンレス90°ストッパー B-1893

                        90°ストッパー B-893

                        90°ストッパー B-893

                          HDSN用取付座金 HDSN-SZ・HDSN-AZ

                          HDSN用取付座金 HDSN-SZ・HDSN-AZ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 17,310円 4,367円 17,141円 2,397円 3,687円 2,397円 81円 1,972円 45,569円 6,931円 6,067円 3,290円 428円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            扉の開き方 上開き / 垂直上開き 上開き 垂直上開き 上蓋 下開き 上蓋 - - 水平折戸 上開き 扉用(横開き) 扉用(横開き) 上開き
                            種類 ダンパーステー ダンパーステー / 重荷重用ステー 真ん中折りステー 真ん中折りステー ダンパーステー 真ん中折りステー - - 真ん中折りステー 真ん中折りステー ストップステー ストップステー 関連部品
                            ストッパー 全開時ストップ 全開閉時ストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全閉時ストップ 全開時ストップ - - フリーストップ フリーストップ 2段階ロック 2段階ロック -
                            ストッパー解除方法 なし なし なし なし なし なし - - なし なし ワイヤー・ベルト ワイヤー・ベルト -
                            ダンパー方向 閉じ方向 閉じ方向 - - 開く方向 - - - 両方向 - - - -

                            LAMP スイングリフトダウン SLD型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SLD-4
                            SLD-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?扉質量
                            (kg)
                            注文コード

                            18,000円

                            ( 19,800円 )
                            1個 -

                            4日目

                            104~5180-020-849

                            18,000円

                            ( 19,800円 )
                            1個 -

                            4日目

                            105~6180-020-850

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました