(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型

LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,972円 ~ 39,546円
税込価格
2,169円 ~ 43,501円

【特長】・オリジナルメカニズム《ラプコン》の働きにより、扉の開閉動作をソフト&...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.300)を必ずご確認ください。
  • 本体1セットにつき、別売の連動バーが1本必要になります。本製品は必ず左右セットでご使用ください。
    取付前のステー単品のアームは、絶対に手で押し下げないでください。
  • 扉を開ききった状態からさらに開くのはおやめください。また、無理な力を加えての開閉動作はおやめください。使用温度範囲外でのご使用はおやめください。発熱する電子レンジなどを収納するキャビネットには絶対に使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型 製品仕様

本体がコンパクトでデットスペースが少なく、棚の取り付けでもステーが邪魔になりにくい

仕様型番主材料仕上/色扉幅扉高さ※1扉質量※2質量
リフトアシスト
フリーストップ
ソフトクローズ
SLU-ELAN-S4鋼/ABS樹脂ニッケルめっき/ライトグレー1,800以下390~5005~6.5kg2,491g
SLU-ELAN-L4鋼/ABS樹脂ニッケルめっき/ライトグレー1,800以下390~5006.5~8kg2,542g
SLU-ELAN-M4鋼/ABS樹脂ニッケルめっき/ライトグレー1,800以下390~5008~9.5kg2,581g
SLU-ELAN-H4鋼/ABS樹脂ニッケルめっき/ライトグレー1,800以下390~5009.5~11kg2,631g
  • 1キャビネット高さ内寸は360mm以上必要です。
  • 2扉質量にはハンドルを含んでください。
型番主材料仕上キャビネット幅内寸法※3質量
ELB-480アルミニウ厶合金アルマイト処理556~566181g
ELB-780アルミニウ厶合金アルマイト処理856~866294g
ELB-1080アルミニウ厶合金アルマイト処理1,156~1,166407g
ELB-1380アルミニウ厶合金アルマイト処理1,456~1,466520g
ELB-1680アルミニウ厶合金アルマイト処理1,756~1,766633g
  • 3キャビネット幅内寸法が上表の範囲外の場合は、長い連動バーをカットしてご使用ください。(連動バーの長さ=キャビネット幅内寸法-80mm)

ラプコンステーの扉の動き

図1

LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型 商品特長

リフトアシスト機能
わずかな力で扉をあけられる。

図2

LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型 商品特長2

フリーストップ機能
任意の位置で扉を止められる。

図3

LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型 商品特長3

ソフトクローズ機能
扉が閉まる際は、手を離してもゆっくりと閉まり安全。

使用例

本体の取り付けが簡単

図4

LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型 使用例2

ガイドプレートをキャビネット内側面と小口面に合わせて、左右天板下面の取り付ける。
本体と連動バーを仮組した状態で本体を差し込めば取り付け位置が決まる。

図5

LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型 使用例3

本体を付属の皿タッピンねじでキャビネットに固定。左右の連動バーで固定ねじをしっかりと締める。

ラプコンステーの取付図

LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型 使用例4

上下連動扉で使用する場合は上扉との目地は3mm以上開ける(扉厚16~22mmの場合)

LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型 使用例5

ガイドプレート取付方法(矢視A-A、本体取付前)

  • ※ 本図は天板下面右側を示します。
  •   天板下面左側は左右対称になります。
LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型 使用例1

使用例

開き方

開き方:垂直上開き

商品特長詳細

型番リスト

型番
扉の開き方
種類
ストッパー
ストッパー解除方法
ダンパー方向
材質
仕様
適応ドア幅(mm)
品名
キャビネット幅内寸法
扉高さ(mm)
使用温度(℃)
扉質量(kg)
本体仕上
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
関連部品
-
-
-
[アルミニウム] アルミニウム合金
-
-
-
連動バー
1156~1166
-
-
-
アルマイト処理
180-022-321
10

1個

3,530( 3,883円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
関連部品
-
-
-
[アルミニウム] アルミニウム合金
-
-
-
連動バー
1456~1466
-
-
-
アルマイト処理
180-022-322
10

1個

5,561( 6,117円 )

3日目

-
関連部品
-
-
-
[アルミニウム] アルミニウム合金
-
-
-
連動バー
1756~1766
-
-
-
アルマイト処理
-
-

1個

5,868( 6,455円 )

4日目

-
関連部品
-
-
-
[アルミニウム] アルミニウム合金
-
-
-
連動バー
556~566
-
-
-
アルマイト処理
180-022-319
10

1個

1,972( 2,169円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
関連部品
-
-
-
[アルミニウム] アルミニウム合金
-
-
-
連動バー
856~866
-
-
-
アルマイト処理
180-022-320
10

1個

2,521( 2,773円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

垂直上開き
真ん中折りステー
フリーストップ
なし
両方向
[スチール] 鋼+ABS樹脂
リフトアシスト/フリーストップ/ソフトクローズ
ライトグレー
1800以下
本体
-
390~500
0~40
9.5~11
ニッケルめっき
180-022-315
10

1個

29,843( 32,827円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

垂直上開き
真ん中折りステー
フリーストップ
なし
両方向
[スチール] 鋼+ABS樹脂
リフトアシスト/フリーストップ/ソフトクローズ
ライトグレー
1800以下
本体
-
390~500
0~40
6.5~8
ニッケルめっき
180-022-313
10

1個

39,546( 43,501円 )

4日目

垂直上開き
真ん中折りステー
フリーストップ
なし
両方向
[スチール] 鋼+ABS樹脂
リフトアシスト/フリーストップ/ソフトクローズ
ライトグレー
1800以下
本体
-
390~500
0~40
8~9.5
ニッケルめっき
180-022-314
10

1個

39,546( 43,501円 )

4日目

垂直上開き
真ん中折りステー
フリーストップ
なし
両方向
[スチール] 鋼+ABS樹脂
リフトアシスト/フリーストップ/ソフトクローズ
ライトグレー
1800以下
本体
-
390~500
0~40
5~6.5
ニッケルめっき
180-022-312
10

1個

29,843( 32,827円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリジナルメカニズム《ラプコン》の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします
・わずかな力で扉を開けられます
・任意の位置で扉を止められます
・扉が閉まる際は、手を離してもゆっくりと閉まり安全です
・どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます
・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません
・本体ユニットは簡単に取付位置が決まります
・座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです
・3万回の開閉試験をクリアします
・ラプコンを搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトクローズ機能を持ったステーです

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.300)を必ずご確認ください。
  • 本体1セットにつき、別売の連動バーが1本必要になります。本製品は必ず左右セットでご使用ください。
    取付前のステー単品のアームは、絶対に手で押し下げないでください。
  • 扉を開ききった状態からさらに開くのはおやめください。また、無理な力を加えての開閉動作はおやめください。使用温度範囲外でのご使用はおやめください。発熱する電子レンジなどを収納するキャビネットには絶対に使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型

LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型

    ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30

    ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30

      ステンレスフリーストップステー B-1571

      ステンレスフリーストップステー B-1571

        ステンレスワイヤーステー B-1212

        ステンレスワイヤーステー B-1212

          LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型

          LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型

            ステンレス90°ストッパー B-1893

            ステンレス90°ストッパー B-1893

              ステンレスデッドロックステー B-1467

              ステンレスデッドロックステー B-1467

                90°ストッパー B-893

                90°ストッパー B-893

                  LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

                  LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

                    スイングリフトアップ SLUN-N型

                    スイングリフトアップ SLUN-N型

                      二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

                      二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

                        LAMP スイングリフトダウン SLD型

                        LAMP スイングリフトダウン SLD型

                          ステンレスステー B-1475

                          ステンレスステー B-1475

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 1,972円 4,367円 7,203円 366円 6,931円 6,067円 3,212円 3,290円 1,551円 17,141円 1,867円 17,310円 4,329円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            試作を経て量産品まで継続使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                            当社では、全ての製品に対し試作品を得意先様にお試し頂き使用感、満足度等を鑑み量産体制をとるため、利用を決めた商品に対しては信頼を寄せています。この商品もそういった中の一つで、量産品にも継続利用しています。この商品に関しては、リフトアシスト、フリーストップ、ソフトクローズといった開閉両方の動作に対する安全機構などで好評頂きました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました