(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSDX-10LK-TV
LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV ソフトダウンステーNSDX-10(R/L)K-TV

LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV NSDX-10LK-TV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,687円
税込単価
4,056円

ラプコン機構を搭載した下開き扉用のソフトダウンステーです。【特長】・扉が閉じた...

詳細情報を確認する

NSDX-10LK-TV の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

推奨ねじ
  • 取付座金 NSDX-SZ
  • 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV 製品仕様1

イメージ

型番左/右材料仕上トルク扉閉時キャッチ機能扉開時保持機能質量
NSDX-10RK-TV右用亜鉛合金(ZDC)、鋼ニッケルめっき0.98~1.96N・m
(10~20kgf・cm)
×143g
NSDX-10LK-TV左用亜鉛合金(ZDC)、鋼ニッケルめっき×143g

扉のモーメント

  • 1本使いの場合、扉モーメント=0.98N~1.96N・m(10~20kgf・cm)
  • 2本使いの場合は、上記モーメントの2倍まで対応できる
  • 扉の最大モーメント=扉質量(kg)×9.80665×回転軸中心から重心位置までの距離(m)

使用例

扉の開き方向にソフトダウンする、本図は一軸丁番(平丁番)、もしくはドロップ丁番使用時の取付例。
LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV 使用例

取付図(下開き90°右付の例で左付は対称取付となる)

LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV 使用例2

座金(付属)の取付位置

商品特長詳細

注意・禁止事項

注意
  • ※ 左右の勝手違いがあります。
  • ※ キャビネットおよび扉の設計、本品の取付位置は必ず指定寸法、水平、垂直度をお守り下さい。1枚の扉に複数個の製品を使用する場合、取付位置に差異がありますと、いずれかの製品に荷重負担が集中し、製品の寿命や機能に影響する可能性があります。取付時には十分にご注意ください。
  • ※ 側板および扉への取り付けは、垂直度を確実にお守りください。
  • ※ 開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。
  • ※ モーメントは扉、ハンドルなどのトルクを合算してお求めください。

型番リスト

型番
仕様
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSDX-10LK-TV

左用
180-016-424
10

1個

3,687( 4,056円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラプコン機構を搭載した下開き扉用のソフトダウンステーです。
【特長】
・扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
・調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
【用途】
・テレビ台などの低い扉などに最適。

カタログ

 

NSDX-10LK-TVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TVの型番NSDX-10LK-TVのページです。
型番NSDX-10LK-TVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV

LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TV

    HDSN用取付座金 HDSN-SZ・HDSN-AZ

    HDSN用取付座金 HDSN-SZ・HDSN-AZ

      扉用大型ステー B-25

      扉用大型ステー B-25

        ステンレス扉用大型ステー B-1025

        ステンレス扉用大型ステー B-1025

          ステンレススプリングストッパーステー B-1480-S

          ステンレススプリングストッパーステー B-1480-S

            ステンレスストッパー付重量扉用ステー B-1450

            ステンレスストッパー付重量扉用ステー B-1450

              LAMP ラプコンステー SLS-ELAN型

              LAMP ラプコンステー SLS-ELAN型

                ステンレス軽量扉用ステー B-1454

                ステンレス軽量扉用ステー B-1454

                  ステンレス扉用大型ステー B-1025-A

                  ステンレス扉用大型ステー B-1025-A

                    LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型

                    LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型

                      ステンレスデッドロックステー B-1467

                      ステンレスデッドロックステー B-1467

                        ストッパー付重量扉用ステー B-450

                        ストッパー付重量扉用ステー B-450

                          ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30

                          ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 3,687円 428円 1,174円 2,153円 3,497円 4,079円 81円 1,904円 2,129円 6,931円 3,212円 3,200円 4,367円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            扉の開き方 下開き 上開き 扉用(横開き) 扉用(横開き) 扉用(横開き) 扉用(横開き) - 扉用(横開き) 扉用(横開き) 上開き 前開き 扉用(横開き) 上開き
                            種類 ダンパーステー 関連部品 真ん中折りステー / 重荷重用ステー 真ん中折りステー / 重荷重用ステー - 真ん中折りステー / 重荷重用ステー - 真ん中折りステー 真ん中折りステー / 重荷重用ステー 真ん中折りステー 伸縮ステー 真ん中折りステー / 重荷重用ステー ダンパーステー / 重荷重用ステー
                            ストッパー 全閉時ストップ - 全開時ストップ 全開時ストップ - 全開時ストップ - 全開時ストップ 全開時ストップ フリーストップ 全開時ストップ 全開時ストップ 全開閉時ストップ
                            ストッパー解除方法 なし - 全開時解除 なし - ワイヤー・ベルト - なし なし なし 解除ストローク ワイヤー・ベルト なし
                            ダンパー方向 開く方向 - - - - - - - - - - - 閉じ方向

                            LAMP ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)K-TVのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            木製家具下開き扉
                            評価 3.0満足度:3.02023/03/13
                            同社のステーのうち、トルクによりソフト開閉機能を有するステーは、扉重量などから計算された機種のうち、できるだけ弱いものを選ばないと失敗する。このステーはわざと高さの小さい場所に設置するためのデザインだが、それを機にすることなくストロークを取れるデザインにもう一工夫ほしい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSDX-10RK-TV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様 注文コード

                            3,687円

                            ( 4,056円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10右用180-016-425

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました