(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型

LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,931円 ~ 8,038円
税込価格
7,624円 ~ 8,842円

TVボードなどの高さの低い扉に適した上開き用のステーです。【特長】・オリジナル...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型 製品仕様

イメージ1

写真は右用取付例

LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型 製品仕様2

イメージ2

本体がコンパクトでデッドスペースが少なく、棚の取り付けでもステーが邪魔にならない

型番仕様主材料仕上/色トルク質量
SLS-ELAN-HR-TV S右用アルミニウム合金/ABS樹脂アルマイト処理/ライトグレー4.60~6.17N・m
(47~63 kgf・cm)
590g
SLS-ELAN-HL-TV S左用アルミニウム合金/ABS樹脂アルマイト処理/ライトグレー590g

付属品

  • 取付座金(1ヶ)木扉用
  • 十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(2本)本体取付用
  • 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(2本)座金取付用
  • 十字穴付トラス小ねじM4×5(1本)座金連結用

使用例

取付図、上開き右付の例、左付は対称取付となる

  • 扉の開き角度は天板厚によって若干異なる
LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型 使用例2

スライド丁番使用時 取付図

LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型 使用例3

一軸丁番使用時 取付図

LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型 使用例

取付例

注意・禁止事項

注意
  • ※ 左右の勝手違いがあります。
  • ※ 開閉は手動で行います。
  • ※ 取付前のステー単品のアームは、絶対に手で押し下げないでください。アームが跳ね上がってケガをしたり、部品が破損する恐れがあります。
  • ※ 誤った寸法で取り付けると、扉が閉じないなど正しく機能しないだけでなく、本製品や丁番が破損する原因となります。
  • ※ 扉を開ききった状態からさらに開くのはおやめください。
  • ※ 急いで扉を動かすなど、無理な開閉はおやめください。
  • ※ 使用温度範囲(0℃~+40℃)内でご使用ください。
  • ※ 使用温度範囲外でのご使用はおやめください。発熱する電子レンジなどを収納するキャビネットには絶対に使用しないでください。
  • ※ 本製品の分解、改造は決して行わないでください。
  • ※ 筺体(キャビネット)および扉の設計の際、本製品の取付位置は指定寸法、水平・垂直度を必ず守ってください。
  • ※ モーメントが指定範囲の上限・下限に近い場合は、現品で動きをご確認ください。
  • ※ ねじ用接着剤を使用する場合は、樹脂部分を侵さないものをお使いください。

型番リスト

型番
仕様
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
左用
180-018-056
10

1個

8,038( 8,842円 )

4日目

右用
180-018-057
10

1個

6,931( 7,624円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

TVボードなどの高さの低い扉に適した上開き用のステーです。
【特長】
・オリジナルメカニズム《ラプコン》の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。
・わずかな力で扉が開けられます。
・扉を水平に開いた状態から下へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。
・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を離してもゆっくりと閉まります。
・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。
・左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、取付時の位置合わせが簡単です。
・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。
・アルミフレーム扉にも取付可能です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型

LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型

    LAMP ラプコンステー SLS-ELAN型

    LAMP ラプコンステー SLS-ELAN型

      LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型

      LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型

        LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型

        LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型

          SLS-ELAN型 エランステー

          SLS-ELAN型 エランステー

            スイングリフトアップ SLUN-N型

            スイングリフトアップ SLUN-N型

              ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30

              ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDSN-30

                コンパクトソフトダウンステー CSD-10-TV型 簡単取付タイプ

                コンパクトソフトダウンステー CSD-10-TV型 簡単取付タイプ

                  LAMP スイングリフトダウン SLD型

                  LAMP スイングリフトダウン SLD型

                    ワンウェイトルクステー B-492

                    ワンウェイトルクステー B-492

                      LAMP ラプコンステー HBF-ELAN型

                      LAMP ラプコンステー HBF-ELAN型

                        LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

                        LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型

                          ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー ASセット AS-YA-0812・AS-YA-1216

                          ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー ASセット AS-YA-0812・AS-YA-1216

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 6,931円 81円 24,445円 1,972円 7,134円 17,141円 4,367円 2,395円 17,310円 2,297円 45,569円 5,355円 7,748円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            扉の開き方 上開き - スイング上開き - 上開き 垂直上開き 上開き 下開き 上開き / 垂直上開き 上蓋 水平折戸 - 上開き / 上蓋 / 横開き
                            種類 真ん中折りステー - ダンパーステー - ダンパーステー 真ん中折りステー ダンパーステー / 重荷重用ステー - ダンパーステー 伸縮ステー 真ん中折りステー 重荷重用ステー 重荷重用ステー
                            ストッパー フリーストップ - フリーストップ - フリーストップ 全開時ストップ 全開閉時ストップ - 全開時ストップ フリーストップ フリーストップ 全開時ストップ 全開時ストップ
                            ストッパー解除方法 なし - なし - なし なし なし - なし つまみ・ねじ なし スライドレバー スライドレバー
                            材質 アルミニウム合金+ABS - 鋼+ABS樹脂 - アルミ合金 鋼+ABS樹脂 ABS樹脂+鋼 - 鋼+ABS樹脂 亜鉛合金(ZDC) アルミニウム合金+ABS ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)

                            LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました