(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型
  • 数量スライド割引

超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型 (レビュー)

通常価格(税別)
1,497円 ~ 5,297円
税込価格
1,647円 ~ 5,827円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・はさみやカッターで簡単に切断でき、お好みの長さで使用いただけます。
・裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
・ネオジウム磁石を使用します。
・薄型ながら高吸着力です。
・同タイプでフェライト磁石を使用した、KMS型もあります。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品の管理に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/01/26
    部品の管理に使用しています。今までは箱の中に札を入れていました。今回この商品に札入れを取り付け、棚に取り付けて管理するようにしました。期待通りの管理方法となりました。ハサミで必要な長さにカットできます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置架台の部品
    評価 5.0満足度:5.02019/10/07
    装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    外販品扉部固定に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/02/13
    自社製品扉の閉時固着に使用しました。吸着力は十分にあり加工も容易で、利便性のよい商品です。類似の商品との比較検証でもこちらの商品の満足度が勝りました。粘着剤だけでは長期利用に不安があったためビス留めしようとしましたが、その際ひび割れしてしまったのが、少し残念です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/12/26
    追加工を施しアクリル板に装着後金属箱と吸着させて蓋の機構として利用しています。はさみで容易にカット可能な点や選択可能な磁力も当社利用にあたっては十分で大変重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型

超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型

    ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

    ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ MC-YN005型 センターヨーク型

      LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

      LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

        マグネットキャッチ MC0750

        マグネットキャッチ MC0750

          マグネットキャッチ アルミ製・縦型 80mm TMC-0083D

          マグネットキャッチ アルミ製・縦型 80mm TMC-0083D

            マグネットキャッチ_MC0083

            マグネットキャッチ_MC0083

              マグネットキャッチ MC0097型

              マグネットキャッチ MC0097型

                LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

                LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

                  リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ

                  リミットスイッチ付マグネットキャッチ 端子付タイプ

                    シグナルマグネットキャッチ SMC型

                    シグナルマグネットキャッチ SMC型

                      LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

                      LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

                        平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

                        平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

                          強力・家具用マグネットキャッチ(S型・W型) MC-K型

                          強力・家具用マグネットキャッチ(S型・W型) MC-K型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,497円 1,405円 528円 418円 689円 208円 138円 52円 1,478円 2,189円 307円 1,497円 388円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ - マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - スイッチ付 スイッチ付 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 平行形面付 平行形面付 平行形面付 平行形面付 平行形面付 平行形面付 垂直形面付 - 垂直形面付 二方向取付 平行形面付 平行形面付 垂直形面付
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 - 面付 面付 面付 面付 面付
                            長さ(mm) 200 39 35 42 80 50 41 - 60 45 35 41 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。