(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC-125BLP
マグネットキャッチ MC-125型 スガツネコウギョウ

マグネットキャッチ MC-125型 MC-125BLP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
878円
税込単価
966円

吸着面は4mm前後調整できるため、扉の反りなどにも対応できます。【特長】・吸着...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形埋込
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    24.5
  • 長さ(mm):
    26.5
  • 幅(mm):
    16.5
  • 本体材料:
    樹脂
  • 本体材質(詳細):
    ABS樹脂
  • 取付穴径:
    3.5
  • 吸着板:
    あり
  • マグネット材料:
    フェライト
  • 受座材料:
  • 受座仕上:
    ニッケルメッキ
  • 使用環境:
    標準

(i)ご注意

  • 吸着力にはばらつきがあります。
  • 現品にてご確認ください。
    ねじは付属しておりません。

MC-125BLP の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マグネットキャッチ MC-125型 外形図

製品仕様

マグネットキャッチ MC-125型 製品仕様

外観

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ABS樹脂ホワイト、ブラック
(2)つまみ黄銅ニッケルめっき
(3)ねじ部ABS樹脂ホワイト、ブラック
(4)銅筒黄銅ニッケルめっき
(5)ヨーク光沢クロメート処理
(6)磁石フェライト-
(7)受座 W12ニッケルめっき
型番吸着力N吸着力kgf質量
MC-125WTPホワイト24.5N2.5kgf14.5g
MC-125BLPブラック24.5N2.5kgf14.5g

型番リスト

型番
本体色
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-125BLP

ブラック
140-021-955

1個

878( 966円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

吸着面は4mm前後調整できるため、扉の反りなどにも対応できます。
【特長】
・吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。
・付属品:受座W12。

(i)ご注意

  • 吸着力にはばらつきがあります。
  • 現品にてご確認ください。
    ねじは付属しておりません。

カタログ

 

MC-125BLPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチ MC-125型の型番MC-125BLPのページです。
型番MC-125BLPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットキャッチ MC-125型

マグネットキャッチ MC-125型

    ステンレス コイルファスナー C-1348

    ステンレス コイルファスナー C-1348

      樹脂キャッチ

      樹脂キャッチ

        マグネットキャッチ MS型

        マグネットキャッチ MS型

          マグネットキャッチ MC84型

          マグネットキャッチ MC84型

            スリットロック C-550-F

            スリットロック C-550-F

              クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

              クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

                クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63G

                クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63G

                  ダンパーキャッチ DC型

                  ダンパーキャッチ DC型

                    マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

                    マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)

                      シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

                      シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

                        ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

                        ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

                          PCマグネットキャッチ

                          PCマグネットキャッチ

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック
                            通常価格 878円 967円 139円 349円 248円 2,782円 1,614円 2,399円 2,656円 303円 3,897円 488円 121円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            種類 マグネットキャッチ - ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ - - 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ スイッチ付 - 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 平行形埋込 - - 平行形埋込 垂直形面付 - 垂直形面付 二方向取付 - 垂直形面付 二方向取付 - 垂直形面付
                            取付方法 面付 - 面付 面付 面付 埋込 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付
                            吸着力/引張力/保持力(N) 24.5 - - - 29.4 - 29.4 - - - - - -

                            マグネットキャッチ MC-125型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC-125WTP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体色 注文コード

                            882円

                            ( 970円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ホワイト140-021-954

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました