(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC-MS50LGR
LAMP シリコーンマグネットキャッチ MC-MS50型 シリコンマグネットキャッチMC-MS50

LAMP シリコーンマグネットキャッチ MC-MS50型 MC-MS50LGR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
798円
税込単価
878円

【特長】・マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    39.2
  • 長さ(mm):
    50
  • 幅(mm):
    17
  • 本体材料:
    ゴム
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80
  • 本体材質(詳細):
    シリコンゴム
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    4.2
  • 吸着板:
    なし
  • マグネット材料:
    ネオジウム
  • マグネット仕上:
    ニッケルメッキ
  • 使用環境:
    標準

MC-MS50LGR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAMP シリコーンマグネットキャッチ MC-MS50型 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体シリコーンゴム(Q)ライトグレー、ダークグレー
(2)磁石ネオジムニッケルめっき
(3)座金ステンレス鋼(SUS304)素地

【推奨ねじ】

  • トラス小ねじM4

規格表

型 番吸着力N吸着力kgf質量g
MC-MS50LGRライトグレー39.2415
MC-MS50DGRダークグレー

型番リスト

型番
本体色
発注コード
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-MS50LGR

ライトグレー
757-1321
140-024-468
10

1個

798( 878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。
・ネオジム磁石を使用します。
・コンパクトながら高吸着力です。
・本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
・MC-MS45型より大きく、高吸着力タイプです。
【用途】
・扉のキャッチに最適。

カタログ

 

MC-MS50LGRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP シリコーンマグネットキャッチ MC-MS50型の型番MC-MS50LGRのページです。
型番MC-MS50LGRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP シリコーンマグネットキャッチ MC-MS50型

LAMP シリコーンマグネットキャッチ MC-MS50型

    LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YS型

    LAMP 小型マグネットキャッチ MC-YS型

      LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159

      LAMP 極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159

        ステンレス鋼製 受座 MC-JM49

        ステンレス鋼製 受座 MC-JM49

          マグネットキャッチ MC-SM10

          マグネットキャッチ MC-SM10

            ステンレス鋼製 受座 AS-68

            ステンレス鋼製 受座 AS-68

              強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA

              強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ MC-EA

                マグネットキャッチ受け金具 C-74

                マグネットキャッチ受け金具 C-74

                  受座 SP0207

                  受座 SP0207

                    マグネットキャッチ バネ入り SB11B-AA-1

                    マグネットキャッチ バネ入り SB11B-AA-1

                      マグネットキャッチ MGCP

                      マグネットキャッチ MGCP

                        薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

                        薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型

                          極薄型マグネットキャッチ

                          極薄型マグネットキャッチ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 ミスミ
                            通常価格 798円 218円 348円 185円 62円 495円 428円 35円 24円 520円 243円 202円 227円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ 関連部品 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ - 通常タイプ - - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 平行形面付 垂直形面付 平行形面付 - 垂直形面付 - 垂直形面付 - - 垂直形面付 平行形埋込 平行形面付 平行形面付
                            取付方法 面付 面付 面付 - 面付 - 面付 - - 面付 埋込 面付 面付
                            吸着力/引張力/保持力(N) 39.2 - - - 7.8 - 19.6 - - 39.2 - - -

                            LAMP シリコーンマグネットキャッチ MC-MS50型のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            後付け工事の際に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/06
                            顧客先に納品した製品に対して、穴明けなどの必要のないガードなどの取り付けにこの商品を使用しています。他にも当社の製品のカバーなどの固定にも使用しています。シリコンで巻かれていて衝撃音がなく、相手も傷つかないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            産業機械に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/05
                            当社で製作している産業機械に何か所か扉がついています。その扉のキャッチにこの商品を使用しています。顧客より扉の一部の当りが固いといった指摘があり、当りのやわらかいシリコンゴムのマグネットキャッチに交換して使いました。顧客からの指摘も解消されました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置架台の部品
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/14
                            装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冶具
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/08
                            シリコーンゴムのおがげで衝撃が弱まり静かです。
                            ゴムの関係なのか接触時に多少の反発力のようなものを感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の扉部に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/27
                            製品の扉部に使用しています。素材を重視し使用始めました。シリコンで覆われたタイプであるため閉時の音が静かであること、また衝撃も吸収してくれるところに利点を感じています。取り付けも容易で、吸着力にも満足しています。カラーバリエーションも自社製品とマッチしており、ちょうど良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC-MS50DGR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?本体色 発注コード 注文コード

                            798円

                            ( 878円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ダークグレー757-1313140-024-469

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました