(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
798円 746円
税込単価
878円 821円

【特長】・マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    垂直形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    29.4
  • 長さ(mm):
    45
  • 幅(mm):
    19
  • 本体材料:
    ステンレス
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80
  • 本体材質(詳細):
    ステンレス(SUS304)
  • 本体仕上:
    光沢バレル研磨
  • 取付穴径:
    4.4
  • 吸着板:
    なし
  • 使用環境:
    防錆/防塵
  • 本体色:
    ホワイト
  • 注文コード:
    140-024-597

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。吸着力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

クリーンマグネットキャッチ MC-JMS45WT 首振り機能付の仕様

クリーンマグネットキャッチ MC-JMS45WT 首振り機能付の外観

クリーンマグネットキャッチ MC-JMS45WT 首振り機能付の外観

カバーを外した状態

カバーを外した状態

外形図

外形図

マグネットの動き。マグネットは可動。

マグネットの動き。マグネットは可動。

型番部品名材料仕上/色
(1)本体(板厚t=1.5)ステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨
(2)カバーポリプロピレン(PP)ホワイト
(3)シャフトステンレス鋼(SUS303)素地
(4)Oリングフッ素ゴム(FKM)ブラック
(5)マグネット
(MC-JM45WT/P.451)
ポリプロピレン(PP)/ネオジムホワイト
品番吸着力N吸着力kgf質量
MC-JMS45WT29.4N3kgf26g

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-JMS45WT

10

1個

798円

746

( 821円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。
・マグネットは可動するため、受座(別売)と吸着面が多少ずれても、吸着します。
・ネオジム磁石を使用します。
・コンパクトながら高吸着力です。
・カバー付きで水や粉塵が内部に入り込まず、お手入れも簡単です。
・洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座MC-JMP45型(別売品)との組み合わせが最適です。
・推奨ねじ:M4ねじ、または呼び4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)。
【用途】
・洗浄機、厨房機器などに適用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。吸着力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

カタログ

 

MC-JMS45WTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WTの型番MC-JMS45WTのページです。
型番MC-JMS45WTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WT

    クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型

    クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型

      クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

      クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM50

        クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63G

        クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM63G

          LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

          LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

            LMAP クリーンマグネットキャッチ MC-JM50型 クリーンルーム向け

            LMAP クリーンマグネットキャッチ MC-JM50型 クリーンルーム向け

              LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型

              LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型

                マグネットキャッチ MC0097型

                マグネットキャッチ MC0097型

                  ステンレス ドアホルダー C-1895

                  ステンレス ドアホルダー C-1895

                    マグネラッチ MC-25型

                    マグネラッチ MC-25型

                      ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型 センターヨーク型

                      ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型 センターヨーク型

                        LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

                        LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

                          ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

                          ステンレス鋼製 耐熱マグネットキャッチ MC0083HP型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 798円 2,489円 1,614円 2,399円 1,051円 753円 678円 138円 1,297円 613円 1,297円 52円 2,725円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ - マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - プッシュタイプ 通常タイプ - 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 二方向取付 二方向取付 垂直形面付 平行形面付 垂直形面付 - 垂直形面付 平行形面付 - 平行形面付
                            取付方法 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 - 面付
                            吸着力/引張力/保持力(N) 29.4 29.4 29.4 - - 29.4 29.4 - - 4.9 - - -

                            クリーンマグネットキャッチ 首振り機能付 MC-JMS45WTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました