(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC-25BL
マグネラッチ MC-25型 マグネラッチMC-25

マグネラッチ MC-25型 MC-25BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
613円
税込単価
674円

【特長】・指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみが不要です。・本体を回...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    プッシュタイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    垂直形面付
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    4.9
  • 長さ(mm):
    40.8
  • 幅(mm):
    18
  • 本体材料:
    樹脂
  • 本体材質(詳細):
    ポリプロピレン
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    3.5
  • 吸着板:
    あり
  • 受座材料:
  • 受座仕上:
    ニッケルメッキ
  • 使用環境:
    標準
  • 受座枚数:
    1

MC-25BL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マグネラッチ MC-25型 外形図

寸法図

製品仕様

マグネラッチ MC-25型 製品仕様

外観

No.部品名材料仕上/色
(1)取付ベースポリプロピレン(PP)ブラック、ホワイト
(2)本体ポリプロピレン(PP)ブラック、ホワイト
(3)ラッチポリプロピレン(PP)ブラック、ホワイト
(4)受座ニッケルめっき
型番吸着力N吸着力kgf質量
MC-25BLブラック4.9N0.5kgf10g
MC-25WTホワイト4.9N0.5kgf10g

注意・禁止事項

注意

・製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
本体色
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-25BL

ブラック
140-022-347
10

1個

613( 674円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみが不要です。
・本体を回転させることで、取り付け後に13mmの前後調節が容易にできます。
・扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
【用途】
・扉等の閉じた状態の保持に適用。

カタログ

 

MC-25BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネラッチ MC-25型の型番MC-25BLのページです。
型番MC-25BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネラッチ MC-25型

マグネラッチ MC-25型

    LAMP プッシュラッチ MC-20型

    LAMP プッシュラッチ MC-20型

      マグネラッチ ML-30SBR(樹脂製)

      マグネラッチ ML-30SBR(樹脂製)

        LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

        LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

          マグネラッチ ML-80型(樹脂製)

          マグネラッチ ML-80型(樹脂製)

            マグネットキャッチ MC-S78

            マグネットキャッチ MC-S78

              ステンレス ドアホルダー C-1895

              ステンレス ドアホルダー C-1895

                マグネットキャッチ MC0097型

                マグネットキャッチ MC0097型

                  ステンレス ドアキャッチ C-1889

                  ステンレス ドアキャッチ C-1889

                    マグネットキャッチ MC0750

                    マグネットキャッチ MC0750

                      プラスチックナイラッチ CP-522

                      プラスチックナイラッチ CP-522

                        マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30

                        マグネットキャッチ ワンタッチ取付 MC-SS30

                          メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                          通常価格 613円 472円 315円 72円 427円 328円 1,297円 179円 6,914円 515円 28円 208円
                          通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          種類 マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ - マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ スナッチロック マグネットキャッチ - マグネットキャッチ
                          マグネットキャッチ種類 プッシュタイプ - プッシュタイプ - プッシュタイプ 通常タイプ - 通常タイプ - 通常タイプ - 通常タイプ
                          マグネットキャッチ形状 垂直形面付 - 垂直形面付 - 垂直形面付 垂直形面付 - 垂直形面付 - 平行形面付 - 平行形埋込
                          取付方法 面付 面付 面付 - 面付 面付 面付 面付 - 面付 - 埋込
                          吸着力/引張力/保持力(N) 4.9 40 11.8 - 15.7 7.8 - - - 24.5 - 29.4

                          マグネラッチ MC-25型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          MC-25WT
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?本体色 注文コード

                          613円

                          ( 674円 )
                          1個 -

                          4日目

                          10ホワイト140-022-346

                          キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました