(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
LAMP プッシュラッチ MC-20型

LAMP プッシュラッチ MC-20型 (レビュー)

通常価格(税別)
472円
税込価格
519円
通常出荷日
4日目
【特長】
・ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。
・本体を回転させることで、取り付け後に13mmの前後調節が容易にできます。
・扉を開ける時は、指先で扉を軽く押すだけです。
・扉を閉める時も、指先で軽く押すだけで、3分割のアームがストライクをしっかりキャッチし、保持します。
・十字穴付丸木ねじ3.1×13付属です。
【用途】
・扉のキャッチに最適。

LAMP プッシュラッチ MC-20型のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    種類違いの部品として
    評価 5.0満足度:5.02020/01/28
    種類違いの部品として あえて種類の違う金属と接触させたかったので選びました。たまに交換が必要か、確認が必要です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP プッシュラッチ MC-20型

LAMP プッシュラッチ MC-20型

    マグネラッチ MC-25型

    マグネラッチ MC-25型

      LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

      LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

        樹脂キャッチ JC-T50

        樹脂キャッチ JC-T50

          LAMP ジュラコンキャッチ JC-24型・JC-26

          LAMP ジュラコンキャッチ JC-24型・JC-26

            LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

            LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

              ステンレスフラットバー FC-1762

              ステンレスフラットバー FC-1762

                平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

                平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

                  ジュラコン(R)埋込キャッチ JCU

                  ジュラコン(R)埋込キャッチ JCU

                    ステンレスフラットバー FC-1763

                    ステンレスフラットバー FC-1763

                      マグネットキャッチ MS型

                      マグネットキャッチ MS型

                        シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

                        シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

                          LAMP 受座 MC-YN001U

                          LAMP 受座 MC-YN001U

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 472円 613円 52円 222円 52円 307円 910円 1,497円 131円 842円 349円 3,897円 51円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ドアキャッチ マグネットキャッチ - ドアキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ ドアキャッチ 関連部品 マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品
                            ドアキャッチ種類 プッシュキャッチ - - クリップキャッチ クリップキャッチ - - - クリップキャッチ - - - -
                            取付方法 面付 面付 - 面付 面付 面付 - 面付 面付 - 面付 面付 -
                            吸着力/引張力/保持力(N) 40 4.9 - 23.5 - 26.5 - 39 17 - - - -
                            長さ(mm) 35.5 40.8 - 50 - 35 - 41 38 - - 45 35

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。