(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂キャッチ JC-T50

樹脂キャッチ JC-T50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
304円
税込単価
334円

樹脂製で丈夫なキャッチです。【特長】・樹脂の弾力を利用し、丈夫で錆の心配があり...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ドアキャッチ
  • ドアキャッチ種類:
    クリップキャッチ
  • 取付方法:
    面付
  • 吸着力/引張力/保持力(N):
    23.5
  • 長さ(mm):
    50
  • 幅(mm):
    12
  • 本体材料:
    樹脂
  • 本体材質(詳細):
    ポリアセタール
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    4.2
  • 吸着板:
    あり
  • 使用環境:
    標準
  • 本体色:
    ナチュラル
  • 注文コード:
    140-019-545

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

樹脂キャッチ JC-T50の仕様

樹脂キャッチ JC-T50:関連画像

樹脂キャッチ JC-T50の外観

樹脂キャッチ JC-T50:関連画像

樹脂キャッチ JC-T50の取付例

樹脂キャッチ JC-T50:関連画像

樹脂キャッチ JC-T50の取付参考図

 

(単位:mm)

 

樹脂キャッチ JC-T50:関連画像

この商品の寸法図

 
型番 部品名 材料
(1) メス ポリアセタール(POM) ナチュラル
(2) オス ポリアミド(PA) ナチュラル
 
品番 押込力N 押込力kgf 引張力N 引張力kgf 質量
JC-T50 25.5N 2.6kgf 23.5N 2.4kgf 3g

使用上のご注意

  • キャッチ力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
  • 押込力、引張力は初期の値です。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JC-T50

10

1個

304( 334円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂製で丈夫なキャッチです。
【特長】
・樹脂の弾力を利用し、丈夫で錆の心配がありません。
・かぶせ扉、インセット扉兼用です。
・開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
【用途】
・一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などに適用。

カタログ

 

JC-T50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂キャッチ JC-T50の型番JC-T50のページです。
型番JC-T50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂キャッチ JC-T50

樹脂キャッチ JC-T50

    LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

    LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001・MC-YN001P

      LAMP 受座 MC-YN001U

      LAMP 受座 MC-YN001U

        LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

        LAMP プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

          ジュラコン(R)埋込キャッチ JCU

          ジュラコン(R)埋込キャッチ JCU

            ローラーキャッチ C-96

            ローラーキャッチ C-96

              LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

              LAMP ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

                マグネラッチ MC-25型

                マグネラッチ MC-25型

                  LAMP プッシュラッチ MC-20型

                  LAMP プッシュラッチ MC-20型

                    平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

                    平行極薄型マグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-159

                      シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

                      シグナルマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-SMC

                        ステンレスフラットバー FC-1762

                        ステンレスフラットバー FC-1762

                          LAMP ジュラコンキャッチ JC-24型・JC-26

                          LAMP ジュラコンキャッチ JC-24型・JC-26

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 304円 307円 51円 72円 185円 95円 528円 613円 472円 1,628円 3,897円 910円 52円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ドアキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 - ドアキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ 関連部品 ドアキャッチ
                            ドアキャッチ種類 クリップキャッチ - - - クリップキャッチ ローラーキャッチ - - プッシュキャッチ - - - クリップキャッチ
                            取付方法 面付 面付 - - 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 - 面付
                            吸着力/引張力/保持力(N) 23.5 26.5 - - 17 - 22.5 4.9 40 39 - - -
                            長さ(mm) 50 35 35 - 38 - 35 40.8 35.5 41 45 - -

                            樹脂キャッチ JC-T50のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            錆が心配される設備で使用。
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/30
                            マグネットキャッチでも良かったのですが錆を嫌うのでこちらを使用しました。
                            しっかりキャッチして開くときも力をそんなに入れなくて良いのが気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            既存使用品が破損したので交換
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/13
                            既存設備で使用していましたが、強い衝撃を与えてしまい破損しました。安価な商品でしたので、予備も含めて購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました