(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スナップキャッチ 295-9002型

スナップキャッチ 295-9002型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,482円 ~ 1,613円
税込価格
1,630円 ~ 1,774円

受け(扉)側に穴加工を行うだけで、受座が不要なキャッチです。【特長】・製品短手...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ドアキャッチ
  • ドアキャッチ種類:
    プッシュキャッチ
  • 取付方法:
    面付
  • 長さ(mm):
    61
  • 幅(mm):
    16
  • 本体材料:
    亜鉛合金
  • 本体仕上:
    塗装
  • 取付穴径:
    4.5
  • 吸着板:
    なし
  • 使用環境:
    標準
  • 本体色:
    ブラック
  • 適応板厚(扉)(mm):
    0.8~3

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

スナップキャッチ 295-9002型 外形図1

寸法図

製品仕様

スナップキャッチ 295-9002型 製品仕様

外観

No.部品名材料仕上
(1)本体亜鉛合金塗装/ブラック
(2)フック部焼結鋼光沢クロメート処理
型番適応板厚(扉)引張力N引張力kgf質量g
295-9002-00-000010.8~3151.544
295-9002-00-00003303
295-9002-00-00005505.1

使用例

スナップキャッチ 295-9002型 使用例1

取付例

スナップキャッチ 295-9002型 使用例2

取付加工図(扉側)

注意・禁止事項

注意
  • この製品は輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 引張力にはばらつきがあります。

型番リスト

型番
吸着力/引張力/保持力(N)
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
140-025-382
10

1個

1,482( 1,630円 )

3日目

30
140-025-383
10

1個

1,613( 1,774円 )

4日目

50
140-025-384
10

1個

1,482( 1,630円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

受け(扉)側に穴加工を行うだけで、受座が不要なキャッチです。
【特長】
・製品短手方向の加工穴寸法を10mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。
【用途】
・扉等の閉じた状態の保持に適用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スナップキャッチ 295-9002型

スナップキャッチ 295-9002型

    デュアルスナップキャッチ 295-9001型

    デュアルスナップキャッチ 295-9001型

      ステンレス ドアキャッチ FC-1906-B

      ステンレス ドアキャッチ FC-1906-B

        マグネラッチ MC-25型

        マグネラッチ MC-25型

          マグネラッチ ML-80型(樹脂製)

          マグネラッチ ML-80型(樹脂製)

            マグネットキャッチ磁力選択タイプ

            マグネットキャッチ磁力選択タイプ

              マグネラッチ ML-30SBR(樹脂製)

              マグネラッチ ML-30SBR(樹脂製)

                薄型マグネットキャッチ MC-YN003

                薄型マグネットキャッチ MC-YN003

                  樹脂キャッチ

                  樹脂キャッチ

                    ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

                    ボールキャッチ BCU型 面付タイプ

                      家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型

                      家具用 小型高吸着力タイプ マグネットキャッチ MC-110NF型

                        ステンレス ドアキャッチ C-1886

                        ステンレス ドアキャッチ C-1886

                          大型マグネラッチ ML-120型(樹脂製)

                          大型マグネラッチ ML-120型(樹脂製)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 1,482円 1,475円 4,373円 613円 427円 670円 267円 358円 139円 488円 678円 3,192円 698円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ドアキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ ドアキャッチ マグネットキャッチ
                            ドアキャッチ種類 プッシュキャッチ プッシュキャッチ ローラーキャッチ - - - - - クリップキャッチ ボールキャッチ - プッシュキャッチ -
                            取付方法 面付 埋込 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付
                            長さ(mm) 61 29.9 68 40.8 36 45 43 36 - - 45 60 46
                            幅(mm) 16 16 38 18 15 12 16 9 7.5 - 11 60 17

                            スナップキャッチ 295-9002型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました