(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LDD-S-RWT
ラプコンドアダンパー LDD-S型 ラプコンドアダンパーLDD-S

ラプコンドアダンパー LDD-S型 LDD-S-RWT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,132円
税込単価
5,645円

取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。【特長】・2011年度グッドデ...

詳細情報を確認する

  • 扉の開き方:
    横開き
  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
  • 適応ドア幅(mm):
    900以下
  • 適応ドア質量(kg):
    15~40
  • 品名:
    ドアダンパー
  • 本体仕上:
    クロメート処理

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LDD-S-RWT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LDD-S-RWT の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ラプコンドアダンパー LDD-S型 寸法図

寸法図

製品仕様

ラプコンドアダンパー LDD-S型 製品仕様1

イメージ1

ラプコンドアダンパー LDD-S型 製品仕様2

イメージ2

ラプコンドアダンパー LDD-S型 製品仕様3

イメージ3

ラプコンドアダンパー LDD-S型 製品仕様4

イメージ4

ラプコンドアダンパー LDD-S型 製品仕様ジ5

イメージ5

ラプコンドアダンパー LDD-S型 製品仕様6

イメージ6

ラプコンドアダンパー LDD-S型 製品仕様7

イメージ7

No.部品名材料仕上/色
(1)ボディケース鋼(SGCC)クロメート処理
(2)固定ブロックポリアセタール(POM)ナチュラル
(3)閉止力調整ねじクロメート処理
(4)アームステンレス鋼(SUS304)素地
(5)アームスペーサーポリアセタール(POM)下表参照
(6)アーム軸亜鉛合金(ZDC)クロメート処理
(7)先端ローラーポリアセタール(POM)グレー
(8)本体カバー(デジタルカタログ参照)ABS樹脂下表参照
(9)アームカバーABS樹脂下表参照
(10)受座プレート鋼(SPCC)クロメート処理
(11)受座ガイド亜鉛合金(ZDC)クロメート処理
(12)平小ねじ鋼(SWCH)ニッケルめっき
(13)プレスナット鋼(SPCC)ニッケルめっき
(14)受座カバー(デジタルカタログ参照)ABS樹脂下表参照
型番カバー色仕様対応ドア幅対応ドア質量
LDD-S-R WTホワイト右吊元用900以下15~40kg
LDD-S-L WTホワイト左吊元用900以下15~40kg
LDD-S-R LGRライトグレー右吊元用900以下15~40kg
LDD-S-L LGRライトグレー左吊元用900以下15~40kg
LDD-S-R LBRライトブラウン右吊元用900以下15~40kg
LDD-S-L LBRライトブラウン左吊元用900以下15~40kg
LDD-S-R DBRダークブラウン右吊元用900以下15~40kg
LDD-S-L DBRダークブラウン左吊元用900以下15~40kg

商品特長詳細

型番リスト

型番
仕様
トラスココード
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LDD-S-RWT

右吊元用
ホワイト
440-3894
270-018-984
10

1個

5,132( 5,645円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。
【特長】
・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
・既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。
・取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。
・ドアダンパー本体の厚さはわずか20mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。
・ダンパー・引き込み機能の作動範囲が約15°と広く、従来の製品と比べ、早い位置からゆっくりと閉まり始めます。
・蝶番への負担も少なくなります。
・ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。
・スリムなデザインながら、最大ドア質量40kgまで対応します。
・開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー・引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー・引込機能をONにできます)
・取付後、受座の位置と引込み力(閉止力)が調整できます。
・ドアの色に合わせて、4色から選択可能です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

LDD-S-RWTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラプコンドアダンパー LDD-S型の型番LDD-S-RWTのページです。
型番LDD-S-RWTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラプコンドアダンパー LDD-S型

ラプコンドアダンパー LDD-S型

    LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型

    LAMP ラプコンステー EZS-ELAN型

      LAMP ラプコンステー HBF-ELAN型

      LAMP ラプコンステー HBF-ELAN型

        ラプコンドアダンパー LDD-V型

        ラプコンドアダンパー LDD-V型

          リフトアシストダンパー LAD-ST型 ストッパー付

          リフトアシストダンパー LAD-ST型 ストッパー付

            ワンウェイトルクステー B-492

            ワンウェイトルクステー B-492

              LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型

              LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型

                ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SK

                ソフトダウンステー NSDX-35(R/L) 2SK

                  SUSアームストッパー

                  SUSアームストッパー

                    LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型

                    LAMP ラプコンステー SLS-ELAN-TV型

                      天蓋用ストップステー B-60-B

                      天蓋用ストップステー B-60-B

                        SLS-ELAN型 エランステー

                        SLS-ELAN型 エランステー

                          ステンレスストップステー B-1145

                          ステンレスストップステー B-1145

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 杉田エース スガツネ工業 タキゲン製造 SOWA タキゲン製造
                            通常価格 4,789円 24,445円 45,569円 4,667円 12,634円 2,297円 1,972円 3,335円 3,480円 6,931円 2,662円 7,134円 6,440円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            扉の開き方 横開き スイング上開き 水平折戸 横開き 上蓋 上蓋 - 上開き - 上開き 上蓋 上開き 扉用(横開き)
                            種類 関連部品 ダンパーステー 真ん中折りステー 関連部品 ダンパーステー 伸縮ステー - ダンパーステー - 真ん中折りステー ストップステー ダンパーステー ストップステー
                            材質 鋼+ABS樹脂 アルミニウム合金+ABS ABS樹脂 亜鉛合金(ZDC) - 亜鉛合金 - アルミニウム合金+ABS 冷間圧延鋼板 アルミ合金 冷間圧延ステンレス鋼板
                            適応ドア幅(mm) 900以下 1200以下 1200以下 - - - - - - - - - -
                            適応ドア質量(kg) 15~40 - - - - - - - - - - - -

                            ラプコンドアダンパー LDD-S型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LDD-S-LDBR
                            LDD-S-LLBR
                            LDD-S-LLGR
                            LDD-S-LWT
                            LDD-S-RDBR
                            LDD-S-RLBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様 トラスココード 注文コード

                            4,789円

                            ( 5,268円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10左吊元用ダークブラウン375-3140270-018-991

                            5,167円

                            ( 5,684円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10左吊元用ライトブラウン440-3860270-018-989

                            5,288円

                            ( 5,817円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10左吊元用ライトグレー375-3158270-018-987

                            5,132円

                            ( 5,645円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10左吊元用ホワイト440-3878270-018-985

                            5,132円

                            ( 5,645円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10右吊元用ダークブラウン375-3166270-018-990

                            4,858円

                            ( 5,344円 )
                            1個 -

                            22日目

                            10右吊元用ライトブラウン440-3886270-018-988

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました