(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラプコンドアダンパー用調整治具 LDD-V-JIG型

ラプコンドアダンパー用調整治具 LDD-V-JIG型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,050円
税込価格
2,255円

【特長】・ラプコンドアダンパーLDD-V製の取付調整を容易にする調整治具と、木...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 色:
    オレンジ
  • 品名:
    調整治具
  • 適応ドア厚(mm):
    33以上

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

規格表

型 番仕 様材 料
LDD-V-R-JIG右吊元用ABS樹脂オレンジ
LDD-V-L-JIG左吊元用

使用例

使用方法

●1. 調節治具の取付
(1)調節治具を本体にしっかりはめ込んでください。
※右吊元用、左吊元用があります。
※受座の位置調節は、必ず蝶番の取付位置調節後に行ってください。
ラプコンドアダンパー用調整治具 LDD-V-JIG型 使用例1
ラプコンドアダンパー用調整治具 LDD-V-JIG型 使用例2
●2. 受座の左右調整
(1)左右調整ねじを緩めます。
(2)調節治具を手で押さえながら、ドアをゆっくりと閉め、溝に受座軸を合わせます。
(3)溝に合った状態で、左右調整ねじをしっかりと締めます。
ラプコンドアダンパー用調整治具 LDD-V-JIG型 使用例3
ラプコンドアダンパー用調整治具 LDD-V-JIG型 使用例4
●3. 受座の上下調整
(1)固定ナットを緩めます。
(2)調節治具を手で押さえながら、ドアをゆっくりと閉め、受座軸の先端面と治具の底面を合わせます。
(3)固定ナットまたは受座軸をしっかりと締めます。
ラプコンドアダンパー用調整治具 LDD-V-JIG型 使用例5
ラプコンドアダンパー用調整治具 LDD-V-JIG型 使用例6
●4. 確認
(1)治具をはずして、ドアをゆっくりと最後まで閉めると、「カチッ」と1回だけ音が鳴ります。
※ドアが最後まで閉まりきらない場合や、「カチッカチッ」と2回音が鳴った場合は、前後調整を行ってください。
(2)ドアを開くと「カチッ」と1回だけ音が鳴り、アームが引き出されます。
※アームが引き出されない場合は、前後調整を行ってください。
(3)アームと受座軸とのすき間が適正であることを確認します。
ラプコンドアダンパー用調整治具 LDD-V-JIG型 使用例7
※受座の前後調整(調整治具 LDD-V-JIG型は前後調整には使用できません)。
(1)前後調整ねじを緩めます。
(2)受座軸の中心位置とドア厚の中心位置を合わせます。
(3)前後調整ねじをしっかりと締めます。
ラプコンドアダンパー用調整治具 LDD-V-JIG型 使用例8
ラプコンドアダンパー用調整治具 LDD-V-JIG型 使用例9

型番リスト

型番
仕様
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
左吊元用
270-025-275
10

1個

2,050( 2,255円 )

4日目

右吊元用
270-025-276
10

1個

2,050( 2,255円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラプコンドアダンパーLDD-V製の取付調整を容易にする調整治具と、木への取付掘込加工を容易にする加工治具があります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラプコンドアダンパー用調整治具 LDD-V-JIG型

ラプコンドアダンパー用調整治具 LDD-V-JIG型

    ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型

    ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型

      重量用HDS型AS対応ブラケット AS-HDS

      重量用HDS型AS対応ブラケット AS-HDS

        90°ストッパー B-893

        90°ストッパー B-893

          SDSガラス扉用フェイスプレート スペーサー SDS-50G型

          SDSガラス扉用フェイスプレート スペーサー SDS-50G型

            ステンレス90°ストッパー B-1893

            ステンレス90°ストッパー B-1893

              ワンウェイトルクステー B-490

              ワンウェイトルクステー B-490

                ラプコンドアダンパー LDD-V型

                ラプコンドアダンパー LDD-V型

                  ステンレスデッドロックステー B-1467

                  ステンレスデッドロックステー B-1467

                    ストッパー付ステー B-430

                    ストッパー付ステー B-430

                      LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

                      LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

                        二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

                        二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

                          HDSN用取付座金 HDSN-SZ・HDSN-AZ

                          HDSN用取付座金 HDSN-SZ・HDSN-AZ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 2,050円 155円 847円 3,290円 668円 6,067円 2,533円 4,620円 3,212円 1,260円 1,297円 1,867円 412円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 重荷重用ステー / 関連部品 ストップステー 関連部品 ストップステー 伸縮ステー 関連部品 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー 伸縮ステー / フットステー 関連部品
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延鋼板 - 冷間圧延ステンレス鋼板 ポリアセタール 冷間圧延ステンレス鋼板 冷間圧延鋼板 ステンレス鋼(SUS304) -
                            オレンジ ブラック - - - - - グレー - - - - -
                            品名 調整治具 受座スペーサー - - - - - ドアダンパー - - - - -
                            適応ドア厚(mm) 33以上 - - - - - - 33以上 - - - - -

                            ラプコンドアダンパー用調整治具 LDD-V-JIG型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました