(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LDD-V-R
ラプコンドアダンパー LDD-V型 ラプコンドアダンパーLDD-V

ラプコンドアダンパー LDD-V型 LDD-V-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,979円
税込単価
5,477円

ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです...

詳細情報を確認する

  • 扉の開き方:
    横開き
  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
  • 色:
    グレー
  • 品名:
    ドアダンパー
  • 適応ドア厚(mm):
    33以上
  • 扉質量(kg):
    15.3~40.8
  • 本体仕上:
    光沢クロメート

LDD-V-R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ラプコンドアダンパー LDD-V型 本体 外形図1

本体 寸法図

ラプコンドアダンパー LDD-V型 受座 外形図2

受座 寸法図

製品仕様

ラプコンドアダンパー LDD-V型 製品仕様1

イメージ1

ラプコンドアダンパー LDD-V型 製品仕様2

イメージ2

ラプコンドアダンパー LDD-V型 製品仕様3

イメージ3

ラプコンドアダンパー LDD-V型 製品仕様4

イメージ4

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ケース鋼(SPCC)光沢クロメート処理
(2)引込アームポリアセタール(POM)グレー
(3)ばねベースポリアセタール(POM)グレー
(4)ダンパー調整軸ポリアセタール(POM)グレー
(5)ダンパーベースポリアセタール(POM)グレー
(6)皿中空ピン鋼(SWCH)光沢クロメート処理
(7)段付軸鋼(SUM)無電解ニッケルめっき
(8)引込ばね鋼(SWP)光沢クロメート処理
(9)受座化粧カバーポリアセタール(POM)グレー
(10)受座ケースポリアセタール(POM)グレー
(11)受座軸鋼(SUM)無電解ニッケルめっき
(12)受座上下調整固定ナット鋼(SWRCH)光沢クロメート処理
(13)受座前後調整固定ねじ
(バインド小ねじ)
鋼(SWCH)光沢クロメート処理
型番仕様対応ドア幅対応ドア厚対応ドア質量
LDD-V-R右吊元用900以下33以上15~40kg
LDD-V-L左吊元用900以下33以上15~40kg

使用例

加工・取付方法

  • ※ 下図は右吊元用を示し、左吊元用は対称となります。
ラプコンドアダンパー LDD-V型 使用例

取付イメージ図

商品特長詳細

型番リスト

型番
仕様
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LDD-V-R

右吊元用
270-017-563
10

1個

4,979( 5,477円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。
【特長】
・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
・ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。
・ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。
・ダンパー力を強弱の2段階で切り替えできます。
・受座は三次元調整機能付です。

カタログ

 

LDD-V-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラプコンドアダンパー LDD-V型の型番LDD-V-Rのページです。
型番LDD-V-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラプコンドアダンパー LDD-V型

ラプコンドアダンパー LDD-V型

    ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140

    ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140

      ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型

      ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型

        ラプコンドアダンパー LDD-S型

        ラプコンドアダンパー LDD-S型

          LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

          LAMP ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型

            ステンレス窓用ねじ止めステー B-1452

            ステンレス窓用ねじ止めステー B-1452

              ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

              ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140

                二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

                二段階式ストッパーステー B-482-W・B-1482-W

                  ステンレスロックオープナーステー B-1469

                  ステンレスロックオープナーステー B-1469

                    LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

                    LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

                      重量用HDS型AS対応ブラケット AS-HDS

                      重量用HDS型AS対応ブラケット AS-HDS

                        LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A

                        LAMP ステンレス鋼製重量扉用フラップステー LB-200A・LB-350A・LB-500A

                          ステンレスフット式ストップステー B-1482

                          ステンレスフット式ストップステー B-1482

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 4,667円 1,389円 160円 4,789円 2,483円 4,920円 1,467円 1,867円 4,620円 1,551円 847円 4,297円 2,384円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            扉の開き方 横開き 下開き / 上開き / 横開き - 横開き 上開き 上開き 上開き / 上蓋 扉用(横開き) 前開き 上開き - 上開き 扉用(横開き)
                            種類 関連部品 伸縮ステー 関連部品 関連部品 伸縮ステー - 伸縮ステー 伸縮ステー / フットステー 伸縮ステー / 重荷重用ステー 伸縮ステー 重荷重用ステー / 関連部品 伸縮ステー / 重荷重用ステー ストップステー
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) ABS樹脂 ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) ステンレス ステンレス鋼(SUS304) - 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板
                            グレー - ブラック - - - - - - - - - -
                            品名 ドアダンパー - 受座スペーサー ドアダンパー - - - - - - - - -

                            ラプコンドアダンパー LDD-V型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            施設内扉の開閉補助具として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                            得意先様アトラクション内の隠し扉に対し安全対策のために使用しました。スガツネオリジナルのダンパー機構であるラプコンの性能により衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まる優れた商品です。ドアを閉じると本体が外側から見えない点も利用場所柄、重宝しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LDD-V-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様 注文コード

                            4,667円

                            ( 5,134円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10左吊元用270-017-564

                            ステーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました