(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

免震台脚スウェイフット MDSF型

免震台脚スウェイフット MDSF型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
157,950円
税込価格
173,745円

【特長】・地震の激しい揺れからサーバーラックや精密機器、医療機器、キャビネット...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

免震台脚スウェイフットMDSF型の外形図と仕様について

免震台脚スウェイフットMDSF型の寸法図

免震台脚スウェイフットMDSF型の寸法図

品番ABCDEFG最大適応筐体寸法耐荷重N/4本耐荷重kgf/4本質量g
MDSF58-10-405865.534.57.5M10817W410×D630×H3902,000204180
MDSF58-16-801144810.5M161324W730×D730×H1,4605,000510300
MDSF80-20-100801446115M201630W1,000×D1,000×H2,0007,500765580
No.部品名材料仕上
(1)ボルト無電解ニッケルめっき
(2)受皿鋼、ふっ素樹脂
(3)カバーニトリルゴム(NBR)-
(4)六角ナット光沢クロメート処理(三価)
【部品構成1本あたり】 ボルト・六角ナット/カバー/受皿。

【部品構成1本あたり】
ボルト・六角ナット/カバー/受皿。

この商品の特長について

製品比較情報

揺れのイメージ。

一般的なアジャスター/地震が筐体に直接伝わり、激しく揺れることがある。

一般的なアジャスター/地震が筐体に直接伝わり、激しく揺れることがある。

スウェイフット/ダブルスライド方式で揺れを吸収。 a:小さな地震の場合:ボルトと受皿との間がスライドし揺れを吸収。 b:大きな地震の場合:受皿と床面との間もスライドし揺れを吸収。スウェイフット/ダブルスライド方式で揺れを吸収。 a/小さな地震の場合:ボルトと受皿との間がスライドし揺れを吸収。 b/大きな地震の場合:受皿と床面との間もスライドし揺れを吸収。

スウェイフット/ダブルスライド方式で揺れを吸収。
a/小さな地震の場合:ボルトと受皿との間がスライドし揺れを吸収。
b/大きな地震の場合:受皿と床面との間もスライドし揺れを吸収。

製品特長紹介動画

LAMP 免震台脚スウェイフット MDSF型 試験(1) [スガツネ工業]

LAMP 免震台脚スウェイフット MDSF型 試験(1) [スガツネ工業]

LAMP 免震台脚スウェイフット MDSF型 試験(2) [スガツネ工業]

LAMP 免震台脚スウェイフット MDSF型 試験(2) [スガツネ工業]

免震台脚スウェイフット MDSF型[スガツネ工業]

免震台脚スウェイフット MDSF型[スガツネ工業]

型番リスト

型番
ねじの呼び M
許容荷重(kN)
ねじの長さ(mm)
荷重範囲(kN)
外径(φ)
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
2/4本
31
0.801~2.500
58
200-014-807
10

1個

157,950( 173,745円 )

4日目

16
5/4本
66
2.501~5.500
58
200-014-805
10

1個

157,950( 173,745円 )

4日目

20
7.5/4本
83
5.501~8.000
80
200-014-806
10

1個

157,950( 173,745円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・地震の激しい揺れからサーバーラックや精密機器、医療機器、キャビネット、家具などを守る「免震台脚」です。
・床に固定して転倒を防止する構造とは異なり、ボルトと受皿によって振動をやさしく吸収する「免震構造」のため、キャビネットや装置などの転倒や内部基盤の破損防止に役立ちます。
・従来のアジャスターと同様に取り付けでき、設置が容易でコストパフォーマンスに優れています。
・機器の転倒を防ぐことで避難路の妨げとなるリスクを低減します。
・アンカー止めなどができない、二重床(フリーアクセスフロア)にも有効に機能します。
・大手メーカーのサーバーシステムに採用されています。
・スクールニューディール構想に関連した地震対策の強化にも役立ちます。
・4ヶ1セット単位での販売です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

免震台脚スウェイフット MDSF型

免震台脚スウェイフット MDSF型

    アジャスタパッド 標準タイプ

    アジャスタパッド 標準タイプ

      アジャスタパッド 重荷重タイプ

      アジャスタパッド 重荷重タイプ

        ステンレス鋼製アジャスター MKPS型 首振り機構付

        ステンレス鋼製アジャスター MKPS型 首振り機構付

          ステンレス鋼製アジャスター MKRS型 首振り機構付

          ステンレス鋼製アジャスター MKRS型 首振り機構付

            LAMP 薄型アジャスター TG型

            LAMP 薄型アジャスター TG型

              LAMP アジャスター MKR-N型 首振り機構付

              LAMP アジャスター MKR-N型 首振り機構付

                アジャスタパッド 滑り防止タイプ

                アジャスタパッド 滑り防止タイプ

                  スタッドレベリングフット

                  スタッドレベリングフット

                    アジャスター ADCS型・ADC型

                    アジャスター ADCS型・ADC型

                      LAMP アジャスターADRS型(ステンレス鋼製)・ADR型(鋼製)

                      LAMP アジャスターADRS型(ステンレス鋼製)・ADR型(鋼製)

                        アジャスター TN-S型

                        アジャスター TN-S型

                          エコアジャスター 首振り機構付 EA型

                          エコアジャスター 首振り機構付 EA型

                            メーカー スガツネ工業 ミスミ ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ ナベヤ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 157,950円 - - 988円 918円 117円 458円 231円 1,697円 1,939円 423円 418円 368円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ - 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ
                            特長 底カバー付 標準 金属マウント - 底面ゴム付 樹脂マウント 樹脂マウント 底面ゴム付 - - 底面ゴム付 底面ゴム付 樹脂マウント
                            ねじ部 材質 スチール - - ステンレス ステンレス スチール スチール - - - - スチール スチール
                            本体材質 樹脂 - - ステンレス ステンレス 樹脂 樹脂 - - - - スチール 樹脂
                            接地面材質 金属 金属 金属 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - - 樹脂 樹脂 樹脂

                            免震台脚スウェイフット MDSF型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました