(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター ねじ込みタイプ DB型、DS型

キャスター ねじ込みタイプ DB型、DS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,797円 ~ 3,288円  特別価格 
税込価格
1,977円 ~ 3,617円  特別価格 

【特長】・ねじこみタイプのキャスターです。ロック機構付となしから選択できます

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

キャスター ねじ込みタイプ DB型、DS型 外形図

本図はロック機構付を示します。

製品仕様

No. 部品名材 料仕上/色
(1)本体亜鉛合金(ZDC) クロムめっき
(2)取付ねじメートルねじ/光沢クロメート処理 インチねじ/有色クロメート処理
(3)車輪ポリアミド(PA)ブラック
(4)カバーステンレス鋼(SUS430)-

規格表

型 番仕 様DW1W2HCdE1E2耐荷重N耐荷重kgf質量g
DB-40-3ロック機構付40.51539.553.514W3/82712.549050120
DS-40-3ロック機構なし23.5107
DB-40-8ロック機構付M827120
DS-40-8ロック機構なし23.5107
DB-40-10ロック機構付M1027120
DS-40-10ロック機構なし23.5107
DB-50-3ロック機構付50.5184667.517W3/833.51778480204
DS-50-3ロック機構なし29190
DB-50-8ロック機構付M833.5204
DS-50-8ロック機構なし29190
DB-50-10ロック機構付M1033.5204
DS-50-10ロック機構なし29190

型番リスト

型番
ねじ径
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重(daN)
車輪幅 B(mm)
車輪ロック
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W3/8
53.5
40.5
回転ストッパ付
49
39.5
あり
200-133-184
10

1個

1,797円

1,458

( 1,604円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M8
53.5
40.5
回転ストッパ付
49
39.5
あり
200-943-860
10

1個

2,100( 2,310円 )

4日目

M10
53.5
40.5
回転ストッパ付
49
39.5
あり
200-132-502
10

1個

2,254( 2,479円 )

4日目

W3/8
67.5
50.5
回転ストッパ付
78.4
46
あり
200-132-508
10

1個

3,187( 3,506円 )

4日目

M8
67.5
50.5
回転ストッパ付
78.4
46
あり
200-943-866
10

1個

2,963( 3,259円 )

4日目

M10
67.5
50.5
回転ストッパ付
78.4
46
あり
200-943-868
10

1個

2,963( 3,259円 )

4日目

W3/8
53.5
40.5
なし
49
39.5
なし
200-132-504
10

1個

1,858( 2,044円 )

4日目

M8
53.5
40.5
なし
49
39.5
なし
200-943-859
10

1個

1,858( 2,044円 )

4日目

M10
53.5
40.5
なし
49
39.5
なし
200-132-501
10

1個

1,858( 2,044円 )

4日目

W3/8
67.5
50.5
なし
78.4
46
なし
200-132-507
10

1個

2,961( 3,257円 )

4日目

M8
67.5
50.5
なし
78.4
46
なし
200-943-865
10

1個

3,288( 3,617円 )

4日目

M10
67.5
50.5
なし
78.4
46
なし
200-943-867
10

1個

2,961( 3,257円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじこみタイプのキャスターです。ロック機構付となしから選択できます

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター ねじ込みタイプ DB型、DS型

キャスター ねじ込みタイプ DB型、DS型

    キャスター プレートタイプ DB型、DS型

    キャスター プレートタイプ DB型、DS型

      PLNキャスター ねじ込みタイプ PLN50N型

      PLNキャスター ねじ込みタイプ PLN50N型

        PLNキャスター プレートタイプ PLN50P型

        PLNキャスター プレートタイプ PLN50P型

          デザインキャスタ

          デザインキャスタ

            スマートレグ用キャスター

            スマートレグ用キャスター

              ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 ねじ込みタイプ

              ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 ねじ込みタイプ

                重量用キングピンレスキャスター 三輪プレートタイプ

                重量用キングピンレスキャスター 三輪プレートタイプ

                  キャスター ねじ込みタイプ_NB/NS

                  キャスター ねじ込みタイプ_NB/NS

                    樹脂製アジャスター付キャスター プレートタイプ CAP型

                    樹脂製アジャスター付キャスター プレートタイプ CAP型

                      樹脂製アジャスター付キャスター CAB型 ねじ込みタイプ

                      樹脂製アジャスター付キャスター CAB型 ねじ込みタイプ

                        キャスター ET型自在車ねじ込式

                        キャスター ET型自在車ねじ込式

                          ねじ込みキャスタ 導電性タイプ

                          ねじ込みキャスタ 導電性タイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ユーエイキャスター ミスミ
                            通常価格 1,797円 1,858円 3,297円 3,456円 1,940円 429円 1,997円 6,934円 998円 2,796円 2,349円 332円 451円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ - キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込みタイプ / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 双輪 ねじ込みタイプ プレートタイプ 自在車 - ねじ込み式 / 双輪 ねじ込みタイプ - ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / アジャスター付 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / アジャスター付 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 ねじ込み式
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール その他 ステンレス - 樹脂 樹脂 樹脂 スチール -
                            車輪材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ナイロン(標準) ナイロン ウレタン - ポリアミド - - - 導電性ゴム
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 80.01~140.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 - - - -

                            キャスター ねじ込みタイプ DB型、DS型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            バーテーションのキャスターに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/23
                            可動式のパーテーションのキャスター部品に、この商品を使用しました。ストパーの効きも良く、問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            修理時に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/18
                            客先から修理を依頼された移動式のモニター台のキャスターに使用しました。モニター台のキャスターの既存の取付穴をそのまま使うのでこの商品としました。他にサイズが合った商品が無かったので、ミスミから購入しました。耐久に関しては、まだこれからです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました