(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLN50N10BL
PLNキャスター ねじ込みタイプ PLN50N型 PLNキャスターネジコミタイプPLN50PN

PLNキャスター ねじ込みタイプ PLN50N型 PLN50N10BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,297円
税込単価
3,627円

軸が中空の、特長あるデザインを持ったキャスターPLN50N型(ねじ込みタイプ)...

詳細情報を確認する

PLN50N10BL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PLNキャスター ねじ込みタイプ PLN50N型:関連画像

寸法図の例

製品仕様

PLNキャスター ねじ込みタイプ PLN50N型:関連画像

外観

No.部品名材料仕上/色
(1)本体右亜鉛合金(ZDC)下表参照
(2)本体左
(3)ジョイントカバーポリアセタール(POM)ダークグレー
(4)車輪ポリアミド(PA)ブラック
(5)内輪ダークグレー
(6)座金ステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨
(7)取付ねじ軸鋼(SWCH)有色クロメート処理
型番仕上/色(本体)耐荷重N耐荷重kgf質量g
PLN50N10BL塗装/ブラック78580203
PLN50N10CRクロムめっき78580203

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 平滑面以外でのご使用は避けてください。変形または破損、脱輪などの原因にもなります。
  • ※ 上記表の耐荷重は、静止荷重の値です。

型番リスト

型番
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLN50N10BL

ブラック塗装
200-022-218
10

1個

3,297( 3,627円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軸が中空の、特長あるデザインを持ったキャスターPLN50N型(ねじ込みタイプ)です。
【特長】
・2013年度グッドデザイン賞を受賞しました。
・車輪はベアリング入りです。

カタログ

 

PLN50N10BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLNキャスター ねじ込みタイプ PLN50N型の型番PLN50N10BLのページです。
型番PLN50N10BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLNキャスター ねじ込みタイプ PLN50N型

PLNキャスター ねじ込みタイプ PLN50N型

    重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG150

    重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG150

      PLNキャスター プレートタイプ PLN50P型

      PLNキャスター プレートタイプ PLN50P型

        サスペンションキャスターCT100N

        サスペンションキャスターCT100N

          αプレス製ゴムキャスター 自在

          αプレス製ゴムキャスター 自在

            中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

            中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

              低床式キャスター TH型重荷重用旋回金具(サイズ50mm~65mm)

              低床式キャスター TH型重荷重用旋回金具(サイズ50mm~65mm)

                重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG100

                重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 RG100

                  ステンレス製キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JABタイプ サイズ200mm (車輪なし)

                  ステンレス製キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JABタイプ サイズ200mm (車輪なし)

                    αプレス製ゴムキャスター 固定

                    αプレス製ゴムキャスター 固定

                      プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW100

                      プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW100

                        MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB250

                        MCナイロン車輪(ベアリング入) MCVB250

                          メーカー スガツネ工業 ヨドノ スガツネ工業 東海キャスター トラスコ中山 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) ヨドノ 岐阜産研工業(ウカイ) トラスコ中山 ヨドノ ヨドノ
                          通常価格 3,297円 5,812円 3,456円 8,472円 1,285円 2,780円 4,330円 3,306円 16,338円 890円 2,420円 42,900円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   4日目   7日目  
                          種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ - キャスタ キャスタ キャスタ -
                          キャスタタイプ ねじ込みタイプ - プレートタイプ 自在車 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 双輪 - プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 - -
                          金具材質 スチール - スチール スチール スチール スチール スチール - SUS304 スチール - -
                          車輪材質 ポリアミド - ポリアミド エラストマー ゴム - - - - ゴム - -
                          荷重範囲(daN) 35.01~80.00 - 35.01~80.00 - - 140.01~220.00 - - 485.01~750.00 - - -

                          PLNキャスター ねじ込みタイプ PLN50N型のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          外販商品に使用
                          評価 4.0満足度:4.02018/10/30
                          輪行ケースの足回りに使用しています。グッドデザインを受賞している事もあり高級感のある見栄えで当社製品にマッチングしているため採用しています。ユーザー様が空輸にて利用することもあるため、本来は多少無骨でも頑丈且つストッパー付きが機能的には望ましいのですが、なかなかよいものがありません。工数を掛けて製作するのも難儀なので、本商品がデザイン性を損なわず、以上の機能を充足してくれると大変ありがたいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          PLN50N10CR
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?注文コード

                          3,297円

                          ( 3,627円 )
                          1個 -

                          4日目

                          10クロムめっき200-022-219

                          キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました