(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PLNキャスター プレートタイプ PLN50P型

PLNキャスター プレートタイプ PLN50P型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,456円
税込価格
3,802円

車輪中央が中空のユニークなデザインで、車輪の汚れ、キズがみえにくいデザインのキ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレートタイプ 自在車
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ポリアミド
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 取付け高さ H(mm):
    71
  • 車輪径 D(φ):
    50
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    30
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    30
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 許容荷重(daN):
    78.5
  • プレート長さ L(mm):
    40
  • プレート幅 W(mm):
    40
  • 車輪幅 B(mm):
    14

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

PLNキャスター PLN50P型 プレートタイプの仕様

(単位:mm)

PLNキャスター PLN50P型 プレートタイプの外観

PLNキャスター PLN50P型 プレートタイプの外観

PLNキャスター PLN50P型 プレートタイプの寸法図の例

PLNキャスター PLN50P型 プレートタイプの寸法図の例

型番部品名材料仕上/色
(1)本体右亜鉛合金(ZDC)下表参照
(2)本体左
(3)ジョイントカバー ポリアセタール(POM)ダークグレー
(4)車輪ポリアミド(PA)ブラック
(5)内輪ダークグレー
(6)取付プレート有色クロメート処理
(7) 座金ステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨
品番仕上/色(本体)耐荷重N耐荷重kgf質量
PLN50PBL塗装/ブラック785N80kgf220g
PLN50PCRクロムめっき785N80kgf220g

注意・禁止事項

  • ※ 平滑面以外でのご使用は避けてください。変形または破損、脱輪などの原因にもなります。
  • ※ 上記表の耐荷重は、静止荷重の値です。

型番リスト

型番
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック塗装
200-022-220
10

1個

3,456( 3,802円 )

4日目

クロムめっき
200-022-221
10

1個

3,456( 3,802円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

車輪中央が中空のユニークなデザインで、車輪の汚れ、キズがみえにくいデザインのキャスターです。
【特長】
・2013年度グッドデザイン賞を受賞しました。
・プレートタイプ、自在車、ブレーキなし、車輪直径50mmです。
・車輪はスチールボールベアリングにより、滑らかな回転と高い強度、耐久性です。
【用途】
・医療機器、音響製品、美容機器、ワゴン、いす、旅行鞄、ディスプレイ用などに適用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLNキャスター プレートタイプ PLN50P型

PLNキャスター プレートタイプ PLN50P型

    PLNキャスター ねじ込みタイプ PLN50N型

    PLNキャスター ねじ込みタイプ PLN50N型

      キャスター プレートタイプ DB型、DS型

      キャスター プレートタイプ DB型、DS型

        キャスター ねじ込みタイプ DB型、DS型

        キャスター ねじ込みタイプ DB型、DS型

          スマートレグ用キャスター

          スマートレグ用キャスター

            ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 ねじ込みタイプ

            ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 ねじ込みタイプ

              樹脂製アジャスター付キャスター プレートタイプ CAP型

              樹脂製アジャスター付キャスター プレートタイプ CAP型

                ダクタイル製キャスター 幅広型 固定 MG-W金具付 EU・MG-W

                ダクタイル製キャスター 幅広型 固定 MG-W金具付 EU・MG-W

                  ダクタイル製キャスター 幅広型 固定 MG-W金具付 E・MG-W

                  ダクタイル製キャスター 幅広型 固定 MG-W金具付 E・MG-W

                    デザインキャスタ

                    デザインキャスタ

                      キャスター ET型自在車ねじ込式

                      キャスター ET型自在車ねじ込式

                        面打ボールキャスター_BM

                        面打ボールキャスター_BM

                          ダクタイル製キャスター 幅広型 自在 MG-O金具付 E・MG-O

                          ダクタイル製キャスター 幅広型 自在 MG-O金具付 E・MG-O

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 岡本工機 岡本工機 ミスミ ユーエイキャスター スガツネ工業 岡本工機
                            通常価格 3,456円 3,297円 1,858円 1,797円 429円 1,997円 2,796円 12,776円 7,493円 1,940円 332円 527円 10,155円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレートタイプ 自在車 ねじ込みタイプ プレートタイプ 自在車 / 双輪 ねじ込みタイプ / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込みタイプ プレートタイプ 自在車 / アジャスター付 / 樹脂 / 双輪 プレート式固定 プレート式固定 - ねじ込み式 プレート式ボールキャスター プレート式自在
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール その他 ステンレス 樹脂 ダクタイル ダクタイル スチール スチール スチール ダクタイル
                            車輪材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ナイロン ウレタン - ウレタン ゴム ナイロン(標準) - ゴム
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - - - 80.01~140.00 - - -

                            PLNキャスター プレートタイプ PLN50P型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました