(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUG-31-2406R-PD
重量用キングピンレスキャスター 双輪プレートタイプ キングピンレスキャスターソウリンプレートタイフ

重量用キングピンレスキャスター 双輪プレートタイプ SUG-31-2406R-PD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54,949円
税込単価
60,444円

プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。【特長】・従来の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    76.2(92.2)
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    66.8(76.2)
  • 取付穴種類:
    長穴
  • プレート長さ L(mm):
    114.3
  • プレート幅 W(mm):
    101.6
  • 車輪幅 B(mm):
    181
  • 旋回半径(mm):
    63.5

SUG-31-2406R-PD の仕様・寸法情報

商品情報

重量用キングピンレスキャスター 双輪プレートタイプの仕様

重量用キングピンレスキャスター 双輪プレートタイプの外観

重量用キングピンレスキャスター 双輪プレートタイプの外観

キングピンレスキャスターの構造

キングピンレスキャスターの構造

重量用キングピンレスキャスター 双輪プレートタイプ 自在車

(単位:mm)

重量用キングピンレスキャスター 双輪プレートタイプ 自在車の寸法図

重量用キングピンレスキャスター 双輪プレートタイプ 自在車の寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体下表参照
(2)プレート
(3)車輪D/特殊クロロプレンゴムブラック
LE/特殊車輪エルイー
SE/ソリッドエラストマーグレー
品番車輪材料本体・プレート仕上DABWRH旋回半径耐荷重
N
耐荷重
kgf
質量
kg
SUG-31-KP2406-PD特殊クロロプレンゴム黒色クロメート処理15263.5818151.619516644394534.5
SUG-31-KP2406-PSEソリッド・エラストマー7095724
SUG-31-KP2406-PLE特殊車輪エルイー
SUG-31-KP2408-PD特殊クロロプレンゴム塗装/ブラック20376.224718844394536
SUG-31-KP2408-PSEソリッド・エラストマー7095724
SUG-31-KP2408-PLE特殊車輪エルイー

重量用キングピンレスキャスター 双輪プレートタイプ 固定車

(単位:mm)

重量用キングピンレスキャスター 双輪プレートタイプ 固定車の寸法図

重量用キングピンレスキャスター 双輪プレートタイプ 固定車の寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体光沢クロメート処理
(2)プレート
(3)車輪D/特殊クロロプレンゴムブラック
LE/特殊車輪エルイー
SE/ソリッドエラストマーグレー
品番車輪材料DBWRH耐荷重N耐荷重kgf質量kg
SUG-31-2406R-PD特殊クロロプレンゴム1525.718151.619544394533.2
SUG-31-2406R-PSEソリッド・エラストマー
SUG-31-2406R-PLE特殊車輪エルイー
SUG-31-2408R-PD特殊クロロプレンゴム2032474.2
SUG-31-2408R-PSEソリッド・エラストマー
SUG-31-2408R-PLE特殊車輪エルイー

型番リスト

型番
キャスタタイプ
車輪材質
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
車輪特性
許容荷重(daN)
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUG-31-2406R-PD

プレートタイプ 固定車 / 双輪
[合成ゴム] クロロプレンゴム
320.01~485.00
195
152
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
443.9
200-025-079
10

1個

54,949( 60,444円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。
【特長】
・従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。
・硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。
・旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。
・始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
・4ポジション旋回ロックが新しく加わりました。
【用途】
・優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適している。

カタログ

 

SUG-31-2406R-PDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用キングピンレスキャスター 双輪プレートタイプの型番SUG-31-2406R-PDのページです。
型番SUG-31-2406R-PDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量用キングピンレスキャスター 双輪プレートタイプ

重量用キングピンレスキャスター 双輪プレートタイプ

    重量用キングピンレスキャスター 三輪プレートタイプ

    重量用キングピンレスキャスター 三輪プレートタイプ

      重量用キャスター 400シリーズ プレートタイプ

      重量用キャスター 400シリーズ プレートタイプ

        キャスター プレートタイプ_NB/NS

        キャスター プレートタイプ_NB/NS

          キャスター ねじ込みタイプ_NB/NS

          キャスター ねじ込みタイプ_NB/NS

            双輪キャスター TY40NSV・TY50NSV・TY60JNSV

            双輪キャスター TY40NSV・TY50NSV・TY60JNSV

              60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

              60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                キャスター(二輪)車輪径×幅:60×46mm 取付高:76mm

                キャスター(二輪)車輪径×幅:60×46mm 取付高:76mm

                  50mm キャスター(ツインホイール)

                  50mm キャスター(ツインホイール)

                    40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                    40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                      50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                      50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

                        PU双輪キャスター

                        PU双輪キャスター

                          キャスター(二輪)車輪径×幅:40×41.5mm 取付高:54.5mm

                          キャスター(二輪)車輪径×幅:40×41.5mm 取付高:54.5mm

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 岡本工機 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 44,629円 6,934円 19,251円 2,016円 998円 546円 841円 974円 904円 686円 810円 397円 634円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   9日目   3日目   3日目   3日目   1日目  
                            種類 キャスタ - キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール - スチール 樹脂 樹脂 スチール - スチール - - - - スチール
                            ストッパ なし - - - - - - なし - - - - なし
                            取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm) 76.2(92.2) - - 27 - - - - - - - 26 -
                            取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm) 66.8(76.2) - - 27 - - - - - - - 26 -

                            重量用キングピンレスキャスター 双輪プレートタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUG-31-2406R-PLE
                            SUG-31-2406R-PSE
                            SUG-31-2408R-PD
                            SUG-31-2408R-PLE
                            SUG-31-KP2406-PD
                            SUG-31-KP2406-PLE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?キャスタタイプ 車輪材質 荷重範囲
                            (daN)
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            車輪特性 許容荷重
                            (daN)
                            注文コード

                            80,699円

                            ( 88,769円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10双輪 / プレートタイプ 固定車[合成ゴム] 特殊車輪エルイー485.01~750.00195152耐磨耗性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性709.5200-025-080

                            44,629円

                            ( 49,092円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10双輪 / プレートタイプ 固定車[合成ゴム] ソリッド・エラストマー485.01~750.00195152耐磨耗性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性709.5200-025-078

                            75,221円

                            ( 82,743円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10双輪 / プレートタイプ 固定車[合成ゴム] クロロプレンゴム320.01~485.00247203耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性443.9200-025-076

                            96,742円

                            ( 106,416円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10双輪 / プレートタイプ 固定車[合成ゴム] 特殊車輪エルイー485.01~750.00247203耐磨耗性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性709.5200-025-077

                            77,399円

                            ( 85,139円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10双輪 / プレートタイプ 自在車[合成ゴム] クロロプレンゴム320.01~485.00195152耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性443.9200-025-067

                            110,084円

                            ( 121,092円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10双輪 / プレートタイプ 自在車[合成ゴム] 特殊車輪エルイー485.01~750.00195152耐磨耗性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性709.5200-025-068

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました