(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUG-31-KP-404-PSE
重量用キングピンレスキャスター 31-KP型 プレートタイプ ジュウリョウヨウキャスター

重量用キングピンレスキャスター 31-KP型 プレートタイプ SUG-31-KP-404-PSE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
46,839円
税込単価
51,523円

旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動する単輪プレートタイプのキ...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレートタイプ 自在車
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 取付け高さ H(mm):
    142.9
  • 車輪径 D(φ):
    101.6
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    76.2(92.2)
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    66.8(76.2)
  • 取付穴種類:
    長穴
  • プレート長さ L(mm):
    114.3
  • プレート幅 W(mm):
    101.6
  • 旋回半径(mm):
    109.5

SUG-31-KP-404-PSE の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

【自在車 ブレーキなし】

重量用キングピンレスキャスター 31-KP型 プレートタイプ 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体下記表参照
(2)プレート
(3)車輪D/特殊クロロプレンゴムブラック
LE/特殊車輪エルイー
U/ダーコ・ウレタンナチュラル
CI/セミスチール鋳造焼付塗装/ブラック
SE/ソリッドエラストマーグレー

【キングピンレスキャスターの構造】

重量用キングピンレスキャスター 31-KP型 プレートタイプ 製品仕様

規格表

型 番仕 様車輪材料本体・
プレート仕上
DRHE旋回
半径
耐荷重
N
耐荷重
kgf
質量
g
SUG-31-KP-404-PDブレーキ
なし
特殊クロロプレンゴム黒色クロメート処理101.651.6142.958.711526462703000
SUG-31-KP-404-PSEソリッド・
エラストマー
塗装/
ブラック
4410450
SUG-31-KP-404-PUダーコ・ウレタン484000
SUG-31-KP-404-PLE特殊車輪エルイー51.63106.63173000

性能・試験情報

【可動性試験比較データ】 400シリーズとの比較

重量用キングピンレスキャスター 31-KP型 プレートタイプ 性能情報

注意・禁止事項

  • ウレタンは性能上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
車輪材質
車輪特性
許容荷重(daN)
車輪幅 B(mm)
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUG-31-KP-404-PSE

320.01~485.00
[合成ゴム] ソリッド・エラストマー
耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
441
51.6
200-025-081
10

1個

46,839( 51,523円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動する単輪プレートタイプのキャスター。
【特長】
・自在車、ブレーキなし、車輪直径101.6mm。
・プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造。
・硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現。
・旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造。
・始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計。
【用途】
・優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に。

カタログ

 

SUG-31-KP-404-PSEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用キングピンレスキャスター 31-KP型 プレートタイプの型番SUG-31-KP-404-PSEのページです。
型番SUG-31-KP-404-PSEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量用キングピンレスキャスター 31-KP型 プレートタイプ

重量用キングピンレスキャスター 31-KP型 プレートタイプ

    重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ

    重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ

      鋼板製キャスター 自在・ストッパー JB金具付 F・JB

      鋼板製キャスター 自在・ストッパー JB金具付 F・JB

        ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ75mm

        ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ75mm

          ステンレス製キャスター 自在・ストッパー JSZ金具付 MCB・JSZ

          ステンレス製キャスター 自在・ストッパー JSZ金具付 MCB・JSZ

            ステンレス製キャスター JAB型ストッパー付旋回金具(サイズ75mm)

            ステンレス製キャスター JAB型ストッパー付旋回金具(サイズ75mm)

              産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパー付) HLJBtype

              産業車輌用キャスター 旋回 (ダブルストッパー付) HLJBtype

                産業車輌用キャスターHLJ型旋回金具

                産業車輌用キャスターHLJ型旋回金具

                  中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ75mm)

                  中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ75mm)

                    スタンダードクラス 100-N トラック型 ナイロン車輪(パッキングキャスター)

                    スタンダードクラス 100-N トラック型 ナイロン車輪(パッキングキャスター)

                      鋼板製キャスター 自在・ストッパー JB金具付 UP・JB

                      鋼板製キャスター 自在・ストッパー JB金具付 UP・JB

                        自在キャスター(ストッパーなし) K-420S

                        自在キャスター(ストッパーなし) K-420S

                          JB型自在車プレート式(ダブルストッパー付)

                          JB型自在車プレート式(ダブルストッパー付)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 岡本工機 岐阜産研工業(ウカイ) 岡本工機 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 内村製作所(内村キャスター販売) 岡本工機 タキゲン製造 ユーエイキャスター
                            通常価格 45,751円 38,193円 2,111円 3,989円 10,806円 4,989円 11,024円 6,526円 1,336円 456円 3,505円 587円 2,642円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            キャスタタイプ プレートタイプ 自在車 プレートタイプ 自在車 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール スチール 鋼鈑 SUS304 ステンレス SUS304 スチール スチール スチール 冷間圧延鋼板(SPCC) 鋼鈑 冷間圧延鋼板(SPC) スチール
                            取付け高さ H(mm) 142.9 - - 101 - 101 - - 101 - - - -
                            車輪径 D(φ) 101.6 - - 75 - 75 - - 75 - - - -

                            重量用キングピンレスキャスター 31-KP型 プレートタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUG-31-KP-404-PD
                            SUG-31-KP-404-PLE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?荷重範囲
                            (daN)
                            車輪材質 車輪特性 許容荷重
                            (daN)
                            車輪幅 B
                            (mm)
                            注文コード

                            45,751円

                            ( 50,326円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10220.01~320.00[合成ゴム] クロロプレンゴム耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性264.651.6200-025-082

                            47,258円

                            ( 51,984円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10220.01~320.00[合成ゴム] 特殊車輪エルイー耐磨耗性 / 耐寒性 / 耐油性 / 耐薬品性310.6651.6200-025-083

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました