RAM本体1ヶと座付ボール2ヶのセットです。【特長】・用途に応じてさまざまなと...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
Bサイズ寸法
Cサイズ寸法
Dサイズ寸法
基本構成(RAM本体+座付ボール)
本体と座付ボールの基本的な構成。
No. | 部品名 | 材料 | 仕上/色 |
---|---|---|---|
(1) | ボール | ゴム | ブラック |
(2) | 本体 | アルミニウム合金 | 焼付塗装/ブラック |
Loading...
RAM本体1ヶと座付ボール2ヶのセットです。
【特長】
・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
・耐久性・耐震性に優れます。
・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。
・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
・自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフトなどでの使用に最適です。
【用途】
・携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステムに適用。