モニター用のマウントヒンジです。【特長】・VTD型は、液晶モニターの角度を調整...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
寸法図
構造
No. | 部品名 | 材料 | 仕上 |
---|---|---|---|
(1) | チルトプレート | ガラス繊維強化ポリアミド | 素地 |
(2) | スイベルパーツ |
トルクの発生方向
型番 | 仕様 | 色 | トルク(上回転)N・m | トルク(上回転)kgf・cm | トルク(下回転)N・m | トルク(下回転)kgf・cm | 質量g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VTD82917-104 | 両トルクタイプ | ブラック | 3.75±30% | 38.3±30% | 6.0±20% | 61.2±20% | 124 |
VTD82917-114 | ホワイト |
型番 |
仕様 |
発注コード |
注文コード | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
両トルクタイプ 色:ブラック
|
497-4204
|
170-022-154
| 10 | 1個 | 7,478円(
8,226円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
両トルクタイプ 色:ホワイト
|
-
|
170-024-056
| 10 | 1個 | 6,897円(
7,587円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
モニター用のマウントヒンジです。
【特長】
・VTD型は、液晶モニターの角度を調整できる両トルクタイプです。
・モニター側の取付穴はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
・部品がコンパクトで、省スペースでモニターの取り付けができます。
・24インチ程度の液晶モニターに最適です。
【用途】
・OA機器、医療機器用液晶モニターなどに適用。