(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KSUS-227/P5SUS
中荷重防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ KSUS型 チュウカジュウボウサビジュシベアリング

中荷重防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ KSUS型 KSUS-227/P5SUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
825円
税込単価
908円

外周フラットタイプの中荷重防錆型樹脂ベアリングです。【特長】・内輪、ボール、軸...

詳細情報を確認する

KSUS-227/P5SUS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

中荷重防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ KSUS型:関連画像

内軸穴仕様 寸法図

中荷重防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ KSUS型:関連画像

軸かしめ仕様 寸法図

中荷重防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ KSUS型:関連画像

ねじ軸仕様 寸法図

  • ※ 本体とねじは別部品。

製品仕様

使用条件

  • 使用温度範囲:0℃~+60℃
  • 荷重と回転数の限界:CD型、MCD型、RCD型:392N×1,000r.p.m、KSUS型:588N×1,000r.p.m
  • 摩擦係数:0.005
  • クリアランス:ラジアルクリアランス0.1~0.3mm

規格表

製品仕様

型番DABC許容荷重/300r.p.m質量
KSUS-227/68SUS2271.51.2392N40kgf9.0g
KSUS-268/68SUS2680.51.2392N40kgf11.1g
KSUS-309/68SUS309-1.7392N40kgf13.4g

製品仕様

型番DABC許容荷重/300r.p.m質量
KSUS-227/P5SUS2271.50.7392N40kgf11.5g
KSUS-268/P5SUS2680.50.7392N40kgf13.6g
KSUS-309/P5SUS309-1.2392N40kgf15.9g

製品仕様

型番DAB許容荷重/300r.p.m質量
KSUS-227/S1SUS2271.5392N40kgf11.8g
KSUS-268/S1SUS2680.5392N40kgf13.9g
KSUS-309/S1SUS309-392N40kgf16.2g

注意・禁止事項

  • ※ 人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。

型番リスト

型番
取付種類
外径(φ)
幅(mm)
締結方法
ネジの呼び M(mm)
内径(φ)
シャフト径(φ)
段差寸法(mm)
段差有無
ねじ部長さ(mm)
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSUS-227/P5SUS

軸かしめ
22
7
-
-
-
5
1.5
あり
-
210-024-100
10

1個

825( 908円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外周フラットタイプの中荷重防錆型樹脂ベアリングです。
【特長】
・内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。
・非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。
【用途】
・業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用などに適用。

カタログ

 

KSUS-227/P5SUSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ KSUS型の型番KSUS-227/P5SUSのページです。
型番KSUS-227/P5SUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中荷重防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ KSUS型

中荷重防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ KSUS型

    防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型

    防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型

      非磁性体ステンレスベアリング 外周フラットタイプ FSUS309/S3.5

      非磁性体ステンレスベアリング 外周フラットタイプ FSUS309/S3.5

        非磁性体ステンレスベアリング 外周凸Rタイプ MSUS309/S3.5

        非磁性体ステンレスベアリング 外周凸Rタイプ MSUS309/S3.5

          プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 総ボールタイプ

          プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 総ボールタイプ

            プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 DR-22-AH2.5

            プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 DR-22-AH2.5

              プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様

              プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様

                キャリアローラー用ベアリング(ステンレス)

                キャリアローラー用ベアリング(ステンレス)

                  帯電防止ベアリング(内輪ネジ軸タイプ)

                  帯電防止ベアリング(内輪ネジ軸タイプ)

                    ウレタンベアリング URP SERIES

                    ウレタンベアリング URP SERIES

                      おねじ付ベアリング

                      おねじ付ベアリング

                        樹脂付きベアリング ID(POMタイヤ 金属インサート)

                        樹脂付きベアリング ID(POMタイヤ 金属インサート)

                          樹脂付きベアリング DF(外輪フランジタイプ)

                          樹脂付きベアリング DF(外輪フランジタイプ)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 CCVI TOK イースタン精工 ミスミ TOK TOK
                            通常価格 808円 467円 1,797円 1,797円 198円 147円 107円 1,141円 543円 1,831円 450円 216円 200円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ベアリング材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS303) スチール スチール スチール SUJ2 炭素鋼 SUJ2 - 炭素鋼 炭素鋼
                            外輪タイプ・種類 外周フラット 外周フラット 外周フラット 外周凸R 外周フラット 外周フラット 外周フラット フラット フラット フラット フラットタイプ フラット 片側フランジ
                            外輪材質 ポリアセタール ポリアセタール ステンレス鋼 ステンレス鋼 ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリプロピレン導電樹脂 アセタール樹脂 ウレタン - アセタール樹脂 アセタール樹脂
                            特長 標準 / 耐腐蝕性 標準 耐熱性 / 防塵性 / 耐腐蝕性 耐熱性 / 防塵性 / 耐腐蝕性 耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性 耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性 耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性 標準 / 耐荷重性 / 耐久性 標準 / 制電性 - 標準(軽荷重用) 標準 / 耐荷重性 標準
                            許容荷重範囲(N) 300.1~500.0 100.1~200.0 200.1~300.0 200.1~300.0 4.0~20.0 100.1~200.0 100.1~200.0 - - - - 300.1~500.0 -

                            中荷重防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ KSUS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KSUS-227/68SUS
                            KSUS-227/S1SUS
                            KSUS-268/68SUS
                            KSUS-268/P5SUS
                            KSUS-268/S1SUS
                            KSUS-309/68SUS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付種類 外径
                            (φ)

                            (mm)
                            締結方法 ネジの呼び M
                            (mm)
                            内径
                            (φ)
                            シャフト径
                            (φ)
                            段差寸法
                            (mm)
                            段差有無 ねじ部長さ
                            (mm)
                            注文コード

                            808円

                            ( 889円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10穴軸227--6-1.5あり-210-024-097

                            825円

                            ( 908円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ねじ軸227[プラスドライバー溝付] 十字穴6--1.5あり8210-024-103

                            833円

                            ( 916円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10穴軸268--6-0.5あり-210-024-098

                            850円

                            ( 935円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10軸かしめ268---50.5あり-210-024-101

                            842円

                            ( 926円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ねじ軸268[プラスドライバー溝付] 十字穴6--0.5あり8210-024-104

                            1,004円

                            ( 1,104円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10穴軸309--6----210-024-099

                            搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました