(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックフック【30個入り】

プラスチックフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
472円
税込単価
519円

【特長】・材質はPBT(ポリブチレンテレフタラート)、又はPOM(ポリアセター...

詳細情報を確認する

型番

4979874179159 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
サイズ
JANコード
入り数(ヶ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4979874179159

23
4979874179159
30
シロ

5パック

30個入り

472( 519円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はPBT(ポリブチレンテレフタラート)、又はPOM(ポリアセタール)で、ゴム付き。
【用途】
・波板に使用。但しプラスチック製の為、長時間日光が直接当たる場所での使用には適さない。(長時間使用時は定期的に点検し、取り替えてください)。

カタログ

Loading...

4979874179159で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックフックの型番4979874179159のページです。
型番4979874179159に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックフック

プラスチックフック

    ポリカフック箱入り

    ポリカフック箱入り

      ワンタッチプラフック

      ワンタッチプラフック

        パーフェクトスリムビス

        パーフェクトスリムビス

          KGスクリュー

          KGスクリュー

            特殊釘 溶融めっき/光沢めっき釘

            特殊釘 溶融めっき/光沢めっき釘

              マルチプラグ(ツバ付)

              マルチプラグ(ツバ付)

                断熱パネルビス パネリードII(鉄)

                断熱パネルビス パネリードII(鉄)

                  ビスコン皿 十字穴付(+) ドリルねじ(皿頭) コンクリート用

                  ビスコン皿 十字穴付(+) ドリルねじ(皿頭) コンクリート用

                    ディスゴ ロングビス スクエアコース

                    ディスゴ ロングビス スクエアコース

                      コーススレッド フレキ付

                      コーススレッド フレキ付

                        ファスコン 十字穴 皿

                        ファスコン 十字穴 皿

                          特殊釘 鉄スクリュー釘

                          特殊釘 鉄スクリュー釘

                            メーカー 八幡ねじ 若井産業 ダイドーハント SUNCO SUNCO KN村田産業 アックスブレーン 日本パワーファスニング ヤマヒロ 若井産業 ファスリンク フジテック KN村田産業
                            通常価格 472円 3,024円 248円 1,363円 3,000円 12,328円 1,084円 5,620円 29円 19,506円 658円 215円 8,151円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   3日目  
                            種類 波板用ねじ 関連部品 波板用ねじ その他木工用ねじ コーススレッド プラグ - その他コンクリート用ねじ コーススレッド コーススレッド -
                            材質 樹脂 スチール ポリアセタール共重合体 スチール スチール ナイロン - スチール スチール -
                            取付穴形状 なし なし なし - - - - 四角穴 十字穴 四角穴 十字穴 十字穴 -
                            表面処理 なし - なし クロメートメッキ クロメートメッキ - - クロメートメッキ - 塗装・コーティング ユニクロメッキ - ブライト

                            プラスチックフックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました