(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木用ねじ(徳用箱)【150個入り】

木用ねじ(徳用箱)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,256円
税込単価
1,382円

【特長】・材質は鉄で、ユニクロメッキ。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

型番

4560180000000 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
サイズ
JANコード
入り数(ヶ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4560180000000

5.2X120
4560175316208
150

1パック

150個入り

1,256( 1,382円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は鉄で、ユニクロメッキ。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。
【用途】
・比較的柔らかい木に適している。

(i)ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

商品情報

製品仕様

型番種類サイズJANコード入り数
4560175316208コーススレッド5.2X1204560175316208150ヶ

Loading...

4560180000000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

木用ねじ(徳用箱)の型番4560180000000のページです。
型番4560180000000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木用ねじ(徳用箱)

木用ねじ(徳用箱)

    コンパネビス

    コンパネビス

      細ABCビス

      細ABCビス

        サカメ釘 鉄 ユニクロ

        サカメ釘 鉄 ユニクロ

          皿木ねじ(ステンレス)

          皿木ねじ(ステンレス)

            皿木ねじ 鉄/ステンレス

            皿木ねじ 鉄/ステンレス

              ヤマヒロ コーススレッド フレキ

              ヤマヒロ コーススレッド フレキ

                M2.1x13㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/35本)

                M2.1x13㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/35本)

                  メーカー 八幡ねじ 八幡ねじ ダンドリビス コノエ トラスコ中山 コノエ ヤマヒロ エスコ
                  通常価格 1,256円 1,254円 2,008円 660円 974円 830円 2,736円 338円
                  通常出荷日 5日目   2日目~   4日目   6日目   1日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                  種類 コーススレッド その他コンクリート用ねじ 木ねじ 木ねじ 木ねじ コーススレッド 木ねじ

                  木用ねじ(徳用箱)のレビュー

                  評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                  木工用の加工
                  評価 4.0満足度:4.02021/01/05
                  木材を組み立てるのに使用しました。
                  200本くらい必要でしたが、1100本入のこの商品が一番安価だったので購入しました。本数がもう少し少なくて安いのがあればありがたいのですが。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  検査治具に使用しています。
                  評価 5.0満足度:5.02020/04/13
                  木型の治具に使用しています。
                  コスパもいいので以前より毎回リピートして購入してます。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました