(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エビモンゴGLアンカー【3~100個入り】

エビモンゴGLアンカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
260円 ~ 4,350円
税込価格
286円 ~ 4,785円

【ブランド】八幡ねじ【特長】・材質はガラス繊維強化ナイロンです・下穴なしで石膏...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    ナイロン
  • 全長(mm):
    25
  • 種類:
    アンカーボルト
  • 頭径(mm):
    13
  • 取付場所:
    石膏ボード:9.5/12.5/15mm
  • 適合ネジφ(mm):
    3.8~4.1
  • 引抜最大荷重(kgf):
    27/38/60
  • 材質詳細:
    ガラス繊維強化ナイロン

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
JANコード
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4963202076340
100

1パック

100個入り

4,350( 4,785円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4979874211873
3

1パック

3個入り

260( 286円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4979874283603
25

1パック

25個入り

960( 1,056円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】八幡ねじ
【特長】
・材質はガラス繊維強化ナイロンです
・下穴なしで石膏ボードに、固定できます
・ねじは木ねじやタッピングをご利用ください
【用途】
・空調・内装工事など、石膏ボードへの各種器材取付けに使用します

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エビモンゴGLアンカー

エビモンゴGLアンカー

    エビモンゴGAアンカー

    エビモンゴGAアンカー

      タップスター

      タップスター

        ステンレスストレートアンカー WF

        ステンレスストレートアンカー WF

          ジェイエーアンカー

          ジェイエーアンカー

            メーカー 八幡ねじ 八幡ねじ 日本パワーファスニング 和気産業 日本ドライブイット
            通常価格 260円 180円 292円 609円 1,085円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
            本体材質 ナイロン その他金属 - - -
            全長(mm) 25 25 - - -
            種類 アンカーボルト アンカーボルト アンカーボルト アンカーボルト アンカーボルト
            頭径(mm) 13 13 - - -
            取付場所 石膏ボード:9.5/12.5/15mm 硬質石膏ボード・石膏ボード:9.5/12.5/15mm - - -

            エビモンゴGLアンカーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました