【特長】・材質は鉄で、ユニクロメッキです。【用途】・配管を構造物に固定するとき...
JANコード | サイズ | 注文単位(ロット) | 入数 |
---|---|---|---|
4979874030023 | 6X60 | 10 | 1 |
4979874030030 | 6X70 | 10 | 1 |
4979874030047 | 6X80 | 10 | 1 |
4979874030054 | 8X90 | 10 | 1 |
4979874030061 | 8X100 | 10 | 1 |
4979874030078 | 8X110 | 5 | 1 |
サイズ | 内径 | ボルト中心間 の長さ | ネジ全長 | ネジ径 | 全長 |
---|---|---|---|---|---|
6X60 | 23 | 29 | 30 | 6 | 60 |
6X70 | 28 | 34 | 30 | 6 | 70 |
6X80 | 36 | 42 | 30 | 6 | 80 |
8X90 | 36 | 44 | 50 | 8 | 90 |
8X100 | 50 | 58 | 50 | 8 | 100 |
8X110 | 62 | 70 | 50 | 8 | 110 |
型番 |
ねじの呼び(M) |
全長またはH(mm) |
サイズ |
JANコード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6
|
60
|
6X60
|
4979874030023
| 10個 | 54円(
59円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8
|
100
|
8X100
|
4979874030061
| 10個 | 87円(
96円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・材質は鉄で、ユニクロメッキです。
【用途】
・配管を構造物に固定するときに使用します。