(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

STトルネード トラス W付【30個入り】

STトルネード トラス W付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,501円
税込単価
1,651円

【特長】・けらば包みなど屋根材の取付に最適のワッシャー付ステンレストルネードト...

詳細情報を確認する

型番

4979874010124 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4979874010124

5パック

30個入り

1,501( 1,651円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・けらば包みなど屋根材の取付に最適のワッシャー付ステンレストルネードトラス。
・下穴をあけずに打ち込むことができて仕上がりがキレイ。
・材質はステンレス(SUS410)で錆びにくい。
・ドライバー2番。
【用途】
・薄板どうしの取付けに最適。
・適応板厚合計、1.4mm(薄鉄板)、0.8mm(ステンレス板)までの薄鉄板の軽鉄施工。
・内装、外装、設備など、あらゆる軽鉄施工に使用する。

4979874010124で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STトルネード トラス W付の型番4979874010124のページです。
型番4979874010124に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

STトルネード トラス W付

STトルネード トラス W付

    トルネード トラス W付

    トルネード トラス W付

      トルネード トラス 小頭

      トルネード トラス 小頭

        ミニジャックポイント ナベ 薄板用

        ミニジャックポイント ナベ 薄板用

          シートテクス

          シートテクス

            ミニジャックポイント トラス 薄板用

            ミニジャックポイント トラス 薄板用

              STシートテクス W付

              STシートテクス W付

                ステン皿ドリルねじ(ピアス)

                ステン皿ドリルねじ(ピアス)

                  OHSATO ビスデコドリルビス

                  OHSATO ビスデコドリルビス

                    ステンキャップドリルネジ(ピアス)

                    ステンキャップドリルネジ(ピアス)

                      MIYAGAWA 薄板専用ドリルねじナベ バリスター

                      MIYAGAWA 薄板専用ドリルねじナベ バリスター

                        ロックスター(ウルトララインリセス) モドトラス(クリーム)

                        ロックスター(ウルトララインリセス) モドトラス(クリーム)

                          ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価クロメート・十字穴)

                          ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価クロメート・十字穴)

                            メーカー 八幡ねじ 八幡ねじ 八幡ねじ 大里 八幡ねじ 大里 八幡ねじ 八幡ねじ 大里 八幡ねじ ミヤガワ ヤマヒロ 大里
                            通常価格 1,501円 1,298円 774円 3,581円 843円 4,480円 1,256円 4,692円 349円 3,702円 1,093円 16,389円 2,227円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   5日目   2日目   5日目   2日目   2日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目   5日目  
                            ねじの呼び(M) 4 4 4 4 4.5 4 4.5 4 4 5 4 5 5
                            長さL(mm) 16 19 12 13 13 13 16 - - 19 13 - -
                            詳細形状 バインド バインド バインド なべ バインド トラス バインド なべ 標準 なべ トラス 超極低頭
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 なし 十字穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴
                            材質 SUS410 - スチール スチール - スチール SUS410 SUS410 スチール スチール ステンレス スチール スチール

                            STトルネード トラス W付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました