(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シングルプーリー 固定

シングルプーリー 固定

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
248円 ~ 724円
税込価格
273円 ~ 796円

【特長】・亜鉛ダイカスト製で、ニッケルメッキ・吊り下げ部分は固定式・サイズ=車...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    滑車・スライダー
  • 品名:
    シングルプーリー コテイ
  • 入り数(ヶ):
    1
  • 材質:
    亜鉛ダイカスト

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

軽量物の懸架用に使用

シングルプーリー

シングルプーリー

使用イメージ

使用イメージ

製品仕様

寸法図

寸法図

単位:mm

サイズabcd車輪径使用ロープ径使用荷重(kgf)
12412013512~φ310
194120.513519~φ4.515
255526.5166.725~φ620
327737.5201032~φ7.525
  • ※ 寸法には多少の公差があります。
  • ※ 予告なく形状を変更する場合があります。
  • ※ 表示荷重は静止荷重です。衝撃や振動がかかる使用では表示荷重以下であっても破損する場合があります。
  • ※ 使用時、異変を感じたら直ちに使用を停止してください。

型番リスト

型番
JANコード
全長(mm)
使用荷重(kgf)
車輪径(φmm)
使用ロープ径(φmm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4979874052001
41
15
19
~4.5

5個

248( 273円 )

2日目

4979874052018
55
20
25
~6

5個

485( 534円 )

3日目

4979874052032
77
25
32
~7.5

5個

724( 796円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛ダイカスト製で、ニッケルメッキ
・吊り下げ部分は固定式
・サイズ=車輪径(mm)
【用途】
・軽量物の懸架用に使用する

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シングルプーリー 固定

シングルプーリー 固定

    ステンレス コートフック(CHE)  (1個入)

    ステンレス コートフック(CHE) (1個入)

      スプリングフック(B-58・鉄製)

      スプリングフック(B-58・鉄製)

        メーカー 八幡ねじ 水本機械製作所 タキゲン製造
        通常価格 248円 498円 165円
        通常出荷日 2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
        種類 滑車・スライダー - スイベル・スナップ
        品名 シングルプーリー コテイ - -
        入り数(ヶ) 1 - -
        材質 亜鉛ダイカスト - -

        シングルプーリー 固定のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 物を吊ることはできますか。
        A
        できません

        吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました