(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS型メッキワイヤークリップ

JIS型メッキワイヤークリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
363円 ~ 1,945円
税込価格
399円 ~ 2,140円

【特長】・JISの規格に準拠して制作しています。鍛造ならではのやさしい形状が、...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
使用ワイヤー太さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4979874407047
12

5個

689( 758円 )

9日目

4979874407054
16

2個

1,097( 1,207円 )

9日目

4979874407061
20

2個

1,945( 2,140円 )

9日目

4979874407085
8

5個

363( 399円 )

9日目

4979874860798
18

2個

1,364( 1,500円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JISの規格に準拠して制作しています。鍛造ならではのやさしい形状が、重荷重がかかっても粘りのある締めでワイヤーロープを確実にキャッチします。
【用途】
・ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。土木建築、設備関係などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS型メッキワイヤークリップ

JIS型メッキワイヤークリップ

    JIS規格シャックル (BB型)

    JIS規格シャックル (BB型)

      固定ブロックタテ型、ヨコ兼用タイプ1車60mm

      固定ブロックタテ型、ヨコ兼用タイプ1車60mm

        ステンレス SBMシャックル

        ステンレス SBMシャックル

          アイクランプ ECP

          アイクランプ ECP

            ステンレス スイベルボルト

            ステンレス スイベルボルト

              ガイロカンX GHXシリーズ

              ガイロカンX GHXシリーズ

                メーカー 八幡ねじ フジワラ フジワラ 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所 フジワラ
                通常価格 363円 10,567円 13,950円 1,629円 3,846円 904円 294円
                通常出荷日 9日目   4日目   6日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目  
                種類 ワイヤークリップ シャックル 滑車・スライダー シャックル 座付き金具・アイプレート スイベル 吊りカン
                品名 JISカタメッキワイヤクリップ - - - - - -
                入り数(ヶ) 1 - - - - - -

                JIS型メッキワイヤークリップのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました