(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーブ針金

バーブ針金

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,433円 ~ 6,369円
税込価格
1,576円 ~ 7,006円

材質は亜鉛めっき軟質線材。危険場所への立入防止、動物などの侵入防止など。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ワイヤー
  • 入り数(ヶ):
    1
  • 材質:
    亜鉛メッキ軟質線材
  • 線径(mm):
    1.6
  • 番手:
    #16

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

亜鉛メッキ軟質線材使用の針金

バーブ針金の外観 番手 : #16、太さ : 1.63mm、長さ : 約20m、使用荷重 : 17kgf

バーブ針金の外観
番手 : #16、太さ : 1.63mm、長さ : 約20m、使用荷重 : 17kgf

  • ※ 寸法には多少の公差あり
バーブ針金の外観

バーブ針金の外観

バーブ針金の使用例

バーブ針金の使用例

使用例

池、洞穴、野井戸、ガケなど危険な場所への立入防止に

池、洞穴、野井戸、ガケなど危険な場所への立入防止に

家庭菜園や畑への野生動物の侵入防止に

家庭菜園や畑への野生動物の侵入防止に

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
全長(M)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
#16×200M
4944825547356
200

1個

6,369( 7,006円 )

4日目

#16×20M
4979874061416
20

4個

1,433( 1,576円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

材質は亜鉛めっき軟質線材。危険場所への立入防止、動物などの侵入防止など。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーブ針金

バーブ針金

    YHロープ・両端フック

    YHロープ・両端フック

      ビニール亀甲金網 ホワイト

      ビニール亀甲金網 ホワイト

        結束線 U型 HW-170・HW-171

        結束線 U型 HW-170・HW-171

          ロックターミナルボルト

          ロックターミナルボルト

            ロックターミナルフォーク

            ロックターミナルフォーク

              封印具 CK-15 標準タイプ

              封印具 CK-15 標準タイプ

                メーカー 八幡ねじ 八幡ねじ タキロンシーアイ 和気産業 水本機械製作所 水本機械製作所 スガツネ工業
                通常価格 1,433円 1,168円 18,628円 197円 4,200円 4,357円 7,554円
                通常出荷日 4日目   4日目   7日目   2日目   1日目~   1日目~   4日目  
                種類 ワイヤー ワイヤー(金具付) - ワイヤー ワイヤー金具 ワイヤー金具 封印具
                入り数(ヶ) 1 1 - - - - -
                材質 亜鉛メッキ軟質線材 鉄(亜鉛メッキ・PVC樹脂処理) - - - - -
                線径(mm) 1.6 φ4(φ3) - - - - -
                番手 #16 - - - - - -

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 取り付け時の注意事項はありますか?
                A
                鉄を鋭利カットしてあり、危険です。取り付け時は、貫通しない手袋をつけ体に接触しないようにしてください。

                ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました