【特長】・材質は鉄で、三価クロメートメッキ。【用途】・アジャスターボルトと組み...
型番 | A | B | 穴径 | 板厚 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
4979874871367 | 24 | 16 | 3.5 | 1.2 | M5 |
4979874871374 | 30 | 20 | 4.0 | 1.6 | M6 |
4979874056474 | 40 | 24 | 4.5 | 1.6 | M8 |
4979874056481 | 50 | 30 | 4.5 | 1.6 | M10 |
4979874056498 | 50 | 30 | 5.5 | 2.3 | M12 |
4979874056504 | 89 | 68 | 4.9 | 3.2 | M16 |
4979874019615 | 30 | 20 | 4.0 | 1.6 | W1/4 |
4979874019622 | 40 | 24 | 4.5 | 1.6 | W5/16 |
4979874019639 | 50 | 30 | 4.5 | 1.6 | W3/8 |
4979874019646 | 50 | 30 | 5.5 | 2.3 | W1/2 |
型番 |
JANコード |
ねじ径(mm) |
ねじ径(inch) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
4979874019615
|
-
|
W1/4
| 10個 | 120円(
132円
) | 2日目 | |
4979874019622
|
-
|
W5/16
| 10個 | 150円(
165円
) | 2日目 | |
4979874019639
|
-
|
W3/8
| 10個 | 180円(
198円
) | 2日目 | |
4979874019646
|
-
|
W1/2
| 10個 | 220円(
242円
) | 2日目 | |
4979874056474
|
M8
|
-
| 10個 | 100円(
110円
) | 2日目 | |
4979874056481
|
M10
|
-
| 10個 | 100円(
110円
) | 2日目 | |
4979874056498
|
M12
|
-
| 10個 | 175円(
193円
) | 5日目 | |
4979874056504
|
M16
|
-
| 10個 | 302円(
332円
) | 5日目 | |
4979874871367
|
M5
|
-
| 10個 | 100円(
110円
) | 2日目 | |
4979874871374
|
M6
|
-
| 10個 | 114円(
125円
) | 5日目 |
Loading...
【特長】
・材質は鉄で、三価クロメートメッキ。
【用途】
・アジャスターボルトと組み合わせて木製フェンスなどの高さ調節に使用する。