(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター用 車輪

キャスター用 車輪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,605円
税込価格
5,066円

【特長】・空気入りキャスター用車輪です。・ゴムタイヤの中にチューブが入っている...

詳細情報を確認する

  • 車輪タイプ:
    外輪+ホイール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 車輪外径(φ):
    225
  • 車幅(mm):
    68
  • 車軸径(φ):
    20
  • ボス幅(mm):
    82
  • 軸受:
    無し
  • 最大荷重/許容荷重(kgf):
    85
  • ホイール材質:
    スチール
  • JANコード:
    4979874009968
  • 入り数(ヶ):
    1

型番

4979874009968 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番サイズタイヤ許容荷重(Kgf)車輪径車輪巾ボス巾車軸径
4979874009968A-R 250AR-25085225688220

※キャスターSTM、SKMに使用できます。

使用例

キャスター用 車輪 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4979874009968

1個

4,605( 5,066円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気入りキャスター用車輪です。
・ゴムタイヤの中にチューブが入っているため、クッション性を要求される場合には最適です。
・ホイールは鋼板で、ユニクロメッキ。
【用途】
・適合キャスターの替え車輪として使用します。

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター用 車輪

キャスター用 車輪

    3.50‐5HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

    3.50‐5HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

      産業用・タチ付ホイル 2.50-4HL空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

      産業用・タチ付ホイル 2.50-4HL空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

        AI 空気入り(グレー)

        AI 空気入り(グレー)

          空気入り車輪 HL

          空気入り車輪 HL

            3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

            3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

              エアレスホイール AIL

              エアレスホイール AIL

                車輪ARシリーズ

                車輪ARシリーズ

                  空気入りホイール AI

                  空気入りホイール AI

                    TRUSCO ノーパンクタイヤ φ250mm

                    TRUSCO ノーパンクタイヤ φ250mm

                      8X3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

                      8X3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

                        車輪・ウレタン車

                        車輪・ウレタン車

                          300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)

                          300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)

                            メーカー 八幡ねじ 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) シシクアドクライス 東正車輛 岐阜産研工業(ウカイ) シシクアドクライス ナンシン シシクアドクライス トラスコ中山 岐阜産研工業(ウカイ) ユーエイキャスター エスコ
                            通常価格 4,605円 7,382円 5,469円 5,011円 6,401円 5,384円 7,750円 6,539円 5,427円 3,416円 9,504円 1,946円 20,159円
                            通常出荷日 2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            車輪タイプ 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール - 外輪+ホイール 外輪+ホイール -
                            車輪材質 ゴム ゴム ゴム ゴム(SBR) ゴム ゴム 弾性ゴムSBRエアレス ゴム ゴム(SBR) - ゴム ウレタン -
                            車輪外径(φ) 225 - - 153 - - - - - - - - -
                            車幅(mm) 68 90 - 47 - - - - - - - - -
                            車軸径(φ) 20 25 20 20 20 20 - - - - 20 - -

                            キャスター用 車輪のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました