(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
136円 ~ 357円
税込価格
150円 ~ 393円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いられる。
・流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体が通過できる。
・配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高い。
・ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。
・ニッケルメッキで腐食や汚染を防げるので、いろいろな場所で使える。

補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズのレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 14件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ドレン抜き配管
    評価 5.0満足度:5.02019/08/05
    水にも使用可能という事でドレン抜き配管に使用しました。
    エコノミータイプという事で価格も安価であり、性能上の不安はありましたが、国産有名品との差も感じられず、満足しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エア配管
    評価 5.0満足度:5.02023/05/30
    エア配管に用いました.この形でないと配管を通せないため,必要不可欠でした.

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具組立
    評価 4.0満足度:4.02021/07/15
    問題なく使用しています。
    比較的安価。
    納期が早くて助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エア配管の接続
    評価 4.0満足度:4.02021/06/01
    海外メーカー製のワンタッチ接手なので、配管のフィッティングを心配していましたが、漏れ無く使用出来ています。

    コスパ◎です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    日本メーカ置換えでのエア配管
    評価 5.0満足度:5.02021/04/28
    当初はあまり期待しておらず、価格が抑えられるために使用したが今のところは問題も無く、使用出来ている。主にFA機器の自動設備エア配管に使用している。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配管分岐
    評価 4.0満足度:4.02020/12/11
    価格的に魅力的。
    使用感は特に問題なし。
    コスト削減になります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアー配管部材として
    評価 5.0満足度:5.02020/06/06
    即納で安くていつも購入しています。
    日本のメーカーのものと変わらずなので問題なしです。
    ロット販売して欲しいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具の空気配管
    評価 4.0満足度:4.02020/04/02
    安価でバリエーションが多く、3方向継手や異径継手も治具に使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアー配管に
    評価 2.0満足度:2.02019/11/04
    問題なく使用できています。
    コストもかからずに早く入手できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エア配管
    評価 5.0満足度:5.02019/05/26
    まだ使い始めたばかりですが、日本のメーカーのものと変わらないと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    チューブ内圧力測定
    評価 5.0満足度:5.02019/03/28
    T分岐だと高い流速時に正確に圧力が測定できないため、Y字分岐を購入

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    洗浄液の使い分けに
    評価 5.0満足度:5.02019/02/28
    一般的な使い方と違うと思いますが洗浄液と水を吸い出すホースの分岐に使いました。問題なく使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ゲートカット回路のチューブ継ぎ手に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/12/15
    海外ブランドでも問題なく使用できました。
    低価格なのが最大のメリットです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアブロー
    評価 4.0満足度:4.02018/08/17
    圧力のかかる場所では使用したくありませんが、エアブロー等の
    漏れても問題ない箇所では十分に使えます

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PEWシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PEWシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PGシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PGシリーズ

        補助機器 ワンタッチ継手 PUシリーズ

        補助機器 ワンタッチ継手 PUシリーズ

          補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ

          補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ

            補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズ

            補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズ

              補助機器 ワンタッチ継手 PCFシリーズ

              補助機器 ワンタッチ継手 PCFシリーズ

                補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ

                補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズ

                    補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

                    補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

                      補助機器 ワンタッチ継手 PEBシリーズ

                      補助機器 ワンタッチ継手 PEBシリーズ

                        補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ

                        補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ

                          補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ

                          補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック)
                            通常価格 136円 145円 189円 141円 92円 163円 88円 126円 156円 286円 127円 140円 136円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT
                            ねじ部材質 ねじ部なし ねじ部なし ねじ部なし ねじ部なし 黄銅 ねじ部なし 黄銅 黄銅 ねじ部なし 黄銅 黄銅 黄銅 ねじ部なし
                            シール材材質 NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR
                            動作温度範囲(℃) -20::70 0::60 -20::70 -20::70 -20::70 -20::70 0::60 0::60 -20::70 0::60 0::60 0::60 -20::70
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。