(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
補助機器 ワンタッチ継手 PUシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 PUシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
141円 ~ 262円
税込価格
155円 ~ 288円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いられる。
・流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過できる。
・配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高い。
・ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。
・ニッケルメッキで腐食や汚染を防げるので、いろいろな場所で使える。

補助機器 ワンタッチ継手 PUシリーズのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 12件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    チューブの延長
    評価 5.0満足度:5.02023/05/30
    エアーチューブの延長に使用しています。安価ですが問題なく使えます。外観も安っぽくなくしっかりしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配管
    評価 4.0満足度:4.02022/09/24
    チューブが途中で切れたのでこの商品でつなぎました。問題なく使用することができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備組み込み用
    評価 4.0満足度:4.02021/11/02
    エア継手として活用しています。
    使用感としては不備は無く、良好です。
    コスト的にも良好だったと考えます。
    (ミスミクーポン適用出来たので安く購入出来た。一部有名メーカー品ではミスミクーポン対象外扱い)
    即納出来ていない事は残念です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアー配管チューブの接続
    評価 5.0満足度:5.02020/11/19
    思ったよりも、とても簡単に取り付けることができて商品として満足です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    3Dプリンタのボーデンチューブの接続に使いました
    評価 4.0満足度:4.02020/09/08
    PTFEでもしっかり食いついてくれて問題ありません。
    やはり付属の中国製より安心できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアー配管の継ぎ手に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/09/05
    国内メーカーと遜色無く使用できます。
    少数注文もでき、安価の上に当日出荷で助かります。
    社内在庫しています。
    できれば、もう少しコンパクトであればいいのですが。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアー継手として
    評価 5.0満足度:5.02019/07/22
    ピスコや、SMCの商品と比べて遜色無いにも関わらづ、廉価なので、大変ありがたいです。PU以外の継手も含め全て新規購入は、エアタックにしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配管部材として
    評価 5.0満足度:5.02019/04/09
    社内在庫として購入しています。
    品質も問題なく単価も安いので
    とても助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    試作機配管
    評価 5.0満足度:5.02019/02/10
    試作機の空圧配管用に購入。
    低価格ながら必要十分の性能で助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エア配管
    評価 5.0満足度:5.02018/10/11
    小ロット購入でも安価なこと、翌日納品いただけること、
    機能を考えても使用には十分な製品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアー配管の中継
    評価 4.0満足度:4.02018/06/02
    小型化、ホースの抜き差しが国内メーカー並みに改善できれば最高です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    現場での配管延長に
    評価 5.0満足度:5.02017/02/04
    この価格で購入出来るのは嬉しいです。抜き差しをもう少しし易い様改善して貰えると尚良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器 ワンタッチ継手 PUシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 PUシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PEWシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PEWシリーズ

        補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズ

        補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズ

          補助機器 ワンタッチ継手 PGシリーズ

          補助機器 ワンタッチ継手 PGシリーズ

            補助機器 ワンタッチ継手 PCFシリーズ

            補助機器 ワンタッチ継手 PCFシリーズ

              補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

              補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

                補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ

                補助機器-ワンタッチ継手 PEDシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ

                    補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズ

                    補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズ

                      補助機器 ワンタッチ継手 PEGシリーズ

                      補助機器 ワンタッチ継手 PEGシリーズ

                        補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ

                        補助機器-ワンタッチ継手 PYBシリーズ

                          補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ

                          補助機器 ワンタッチ継手 PEシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック)
                            通常価格 141円 136円 145円 156円 189円 88円 286円 140円 92円 163円 145円 126円 136円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT
                            ねじ部材質 ねじ部なし ねじ部なし ねじ部なし ねじ部なし ねじ部なし 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ねじ部なし ねじ部なし 黄銅 ねじ部なし
                            シール材材質 NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR
                            動作温度範囲(℃) -20::70 -20::70 0::60 -20::70 -20::70 0::60 0::60 0::60 -20::70 -20::70 0::60 0::60 -20::70
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。