(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PM4
補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズ ワンタッチツギテ PMシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズ PM4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • サンプル品対象
  • 当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
163円
税込単価
179円

【特長】・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いられる。・流通性...

詳細情報を確認する

PM4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズ 外形図

製品仕様

使用圧力範囲0~10kgf/cm2(0~1.0MPa)
負荷-750mmHg(10Torr)
保証耐圧力1.5MPa
動作温度範囲-20~70℃
適用ホースナイロンホースまたはPUパイプ
グレー

規格表

補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズ 規格表

型番リスト

型番

関連

適用チューブ外径1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM4

4

1個

163( 179円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いられる。
・流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体が通過できる。
・配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高い。
・ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。
・ニッケルメッキで腐食や汚染を防げるので、いろいろな場所で使える。

カタログ

Loading...

PM4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズの型番PM4のページです。
型番PM4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズ

      タッチコネクターファイブ バルクヘッドユニオン

      タッチコネクターファイブ バルクヘッドユニオン

        補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ

        補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ

          コンパクトエアーフィッティング バルクヘッドユニオン

          コンパクトエアーフィッティング バルクヘッドユニオン

            補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

            補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

              ワンタッチ継手 バルクヘッドユニオン

              ワンタッチ継手 バルクヘッドユニオン

                タッチコネクターFUJI フィメイルバルク(金属)

                タッチコネクターFUJI フィメイルバルク(金属)

                  金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 隔壁用メスユニオン KQB2E

                  金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ 隔壁用メスユニオン KQB2E

                    コンパクトワンタッチ継手 PC-C

                    コンパクトワンタッチ継手 PC-C

                      タッチコネクターFUJI バルクヘッドユニオン(金属)

                      タッチコネクターFUJI バルクヘッドユニオン(金属)

                        タッチコネクターファイブ 六角穴付メイルコネクター

                        タッチコネクターファイブ 六角穴付メイルコネクター

                          タッチコネクターファイブ フィメイルバルク

                          タッチコネクターファイブ フィメイルバルク

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) 千代田通商 AirTAC(エアタック) ミスミ AirTAC(エアタック) ミスミ 千代田通商 SMC CDC 千代田通商 千代田通商 千代田通商
                            通常価格 163円 156円 388円 129円 1,150円 286円 280円 287円 467円 9,591円 428円 157円 348円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 PBT PBT 難燃性PBT PBT ポリプロピレン PBT - 亜鉛合金 SUS304 黄銅 亜鉛合金 C3604(黄銅)、ニッケルメッキ 難燃性PBT
                            ねじ部材質 ねじ部なし ねじ部なし C3604(黄銅)、ニッケルメッキ 黄銅 C3604(黄銅) 黄銅 - C3604(黄銅) C3604(無電解ニッケルめっき) 標準(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅)、ニッケルメッキ C3604(黄銅)、ニッケルメッキ
                            シール材材質 NBR NBR NBR(ニトリルゴム) NBR 二トリルゴム NBR - NBR(ニトリルゴム) 特殊FKM(フッ素コーティング) 標準(NBR) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム) NBR(ニトリルゴム)
                            動作温度範囲(℃) -20::70 -20::70 -5::60 -20::70 -10::60 0::60 - -5::60 -5::150 - -5::60 -5::60 -5::60
                            使用流体 空気 空気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 空気 空気 空気 - 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 空気 圧縮空気(真空含む) 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 工業用水 / 圧縮空気(真空含む)

                            補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 6件のレビュー
                            エアーパージ ホース→銅管の変換
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/08
                            今回はエアー漏れや耐久性が確認出来ないので、性能評価は出来ませんが、値段の以上の外観です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーパージ ホース→銅管の変換
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/08
                            今回はエアー漏れや耐久性が確認出来ないので、性能評価は出来ませんが、値段の以上の外観です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー配管 隔壁に利用
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/16
                            価格が安いが、十分に品質が高く、問題無く使用できました。
                            他メーカーからの置き換えで購入。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤への隔壁
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/22
                            制御盤内にホースを引き込みたかったので使用しました
                            パッキン2枚ついてればいいなと思います
                            性能は問題ありません

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー配管の接続
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/04
                            見た目、使い勝手も問題なし。エアー漏れもありません。
                            それでいて、大手メーカー品の半額以下。多数使用するので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PM10
                            PM12
                            PM6
                            PM8
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)

                            294円

                            ( 323円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10

                            381円

                            ( 419円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12

                            180円

                            ( 198円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6

                            233円

                            ( 256円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            8

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました