(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PG10-6D
補助機器 ワンタッチ継手 PGシリーズ エアハイカン ワンタッチツギテ

補助機器 ワンタッチ継手 PGシリーズ PG10-6D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
375円
税込単価
413円

【特長】・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いられる。・流通性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PG10-6D の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

補助機器 ワンタッチ継手 PGシリーズ 外形図

製品仕様

使用圧力範囲0~10kgf/cm2(0~1.0MPa)
負荷-750mmHg(10Torr)
保証耐圧力1.5MPa
動作温度範囲-20~70℃
適用ホースナイロンホースまたはPUパイプ
グレー/ブラック

規格表

補助機器 ワンタッチ継手 PGシリーズ 規格表

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PG10-6D

10
6

1個

375( 413円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いられる。
・流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体が通過できる。
・配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高い。
・ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。
・ニッケルメッキで腐食や汚染を防げるので、いろいろな場所で使える。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

PG10-6Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器 ワンタッチ継手 PGシリーズの型番PG10-6Dのページです。
型番PG10-6Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器 ワンタッチ継手 PGシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 PGシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PEWシリーズ

    補助機器 ワンタッチ継手 PEWシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

      補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ

        補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズ

        補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズ

          補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズ

          補助機器 ワンタッチ継手 PMシリーズ

            補助機器 ワンタッチ継手 PUシリーズ

            補助機器 ワンタッチ継手 PUシリーズ

              補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ

              補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ

                補助機器 ワンタッチ継手 PCFシリーズ

                補助機器 ワンタッチ継手 PCFシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PLFシリーズ

                  補助機器 ワンタッチ継手 PLFシリーズ

                    補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

                    補助機器 ワンタッチ継手 PHWシリーズ

                      補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

                      補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ

                        補助機器 ワンタッチ継手 PEBシリーズ

                        補助機器 ワンタッチ継手 PEBシリーズ

                          補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズ

                          補助機器 ワンタッチ継手 PHシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック)
                            通常価格 189円 145円 136円 156円 163円 141円 92円 88円 83円 286円 127円 127円 141円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT PBT
                            ねじ部材質 ねじ部なし ねじ部なし ねじ部なし ねじ部なし ねじ部なし ねじ部なし 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅
                            シール材材質 NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR
                            動作温度範囲(℃) -20::70 0::60 -20::70 -20::70 -20::70 -20::70 -20::70 0::60 -20::70 0::60 0::60 0::60 -20::70
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

                            補助機器 ワンタッチ継手 PGシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー
                            機械部品用
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/28
                            機械設備のエアー配管に使用しました。
                            こちらのサイトで在庫、価格、納期がすぐわかるので
                            また利用したくなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組立自動装置のエア配管に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/28
                            国内メーカーを使用していたが、使用上で大きな問題も無く置換え出来る。価格が抑えられ非常にコストメリットを得られる。自動組立装置のエア配管に使用。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エア回路のサイズ変更に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/31
                            海外メーカー製ですが、問題なく使用できました。コストが安いので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チューブ径違いの継ぎ手として
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/08
                            価格が安いので心配しましたが、性能、見た目とも何も問題ありませんでした。ブランドにこだわらない場合におすすめです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チューブ径の変換
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/28
                            装置のチューブ径がφ8に対し、納入場所がφ12だった為、急遽購入して対応。
                            他のメーカーよりも安いですが問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PG10-8D
                            PG12-10D
                            PG12-8D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            適用チューブ外径2
                            (φ)

                            189円

                            ( 208円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            108

                            508円

                            ( 559円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1210

                            229円

                            ( 252円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            128

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました