(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BB0102
補助機器 ワンタッチ継手 BBシリーズ ワンタッチツギテ BBシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 BBシリーズ BB0102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
90円
税込単価
99円

【特長】・型式と仕様が多くあるので、各種類の空気圧システムに用いられる。・流通...

詳細情報を確認する

BB0102 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

補助機器 ワンタッチ継手 BBシリーズ 外形図

製品仕様

使用圧力範囲0~10kgf/cm2(0~1.0MPa)
負荷-750mmHg(10Torr)
保証耐圧力3.0MPa
動作温度範囲(℃)0~+150

規格表

型番RARBLALBC対辺H重量(g)
BB01011/8''1/8''7.57.519.5106.6
BB01021/4''1/8''107.522.51412.1
BB01033/8''1/8''117.5241718.3
BB02021/4''1/4''1010251414.6
BB02033/8''1/4''111026.51720.3
BB02041/2''1/4''1410302134.3
BB03033/8''3/8''111127.51723.2
BB03041/2''3/8''1411312136.2
BB04041/2''1/2''1414342142.8

商品特長詳細

  • 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
  • ネジ部分は接合材が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
補助機器 ワンタッチ継手 BBシリーズ 特長

型番リスト

型番
ねじの呼び
ねじの呼び 小口径側(違径接続の場合)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BB0102

1/8
1/4

1個

90( 99円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式と仕様が多くあるので、各種類の空気圧システムに用いられる。
・流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体が通過できる。
・ニッケルメッキで腐食や汚染を防げるので、いろいろな場所で使える。

カタログ

 

BB0102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器 ワンタッチ継手 BBシリーズの型番BB0102のページです。
型番BB0102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器 ワンタッチ継手 BBシリーズ

補助機器 ワンタッチ継手 BBシリーズ

    PTエルボ・ブッシュシリーズ ニップル

    PTエルボ・ブッシュシリーズ ニップル

      ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ブッシュ MS-5B

      ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ブッシュ MS-5B

        ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースニップル M-01H-4,-6

        ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースニップル M-01H-4,-6

          PTエルボ・ブッシュシリーズ 異径ニップル

          PTエルボ・ブッシュシリーズ 異径ニップル

            ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 MS-5AU-3,-4,-6

            ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 MS-5AU-3,-4,-6

              ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ニップル MS-5N

              ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ニップル MS-5N

                ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-01H-4,-6

                ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-01H-4,-6

                  ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブ継手 M-01A□-4/-6

                  ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブ継手 M-01A□-4/-6

                    ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4

                    ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4

                      ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ホースニップル MS-5H-4/-6

                      ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ホースニップル MS-5H-4/-6

                        ミニチュア管継手 ブッシュ

                        ミニチュア管継手 ブッシュ

                          ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-3N

                          ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-3N

                            メーカー AirTAC(エアタック) 千代田通商 SMC SMC 千代田通商 SMC SMC SMC SMC SMC SMC ミスミ SMC
                            通常価格 59円 168円 298円 109円 188円 268円 228円 185円 134円 71円 458円 150円 241円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続
                            ねじの種類 PT R R R R M M R R M M R M
                            ねじ・ねじ接続形状 オスストレート ニップル ブッシュ - 異径ニップル - ニップル - - - - ブッシュ ニップル
                            ねじの種類 小口径側(違径接続の場合) PT - - - R - - - - - - M -
                            表面処理 ニッケルメッキ - - - - - - - - - - 無電解ニッケルメッキ -

                            補助機器 ワンタッチ継手 BBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BB0101
                            BB0103
                            BB0202
                            BB0203
                            BB0204
                            BB0303
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び ねじの呼び 小口径側(違径接続の場合)

                            59円

                            ( 65円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/8-

                            128円

                            ( 141円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/83/8

                            113円

                            ( 124円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/4-

                            134円

                            ( 147円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/43/8

                            213円

                            ( 234円 )
                            1個 -

                            12日目

                            1/41/2

                            153円

                            ( 168円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/8-

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました