(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
パイプフレーム用ユニプラジョイント UP06
  • SALE 2025/03/31まで

パイプフレーム用ユニプラジョイント UP06 (レビュー)

通常価格(税別)
522円 ~ 574円  特別価格 
税込価格
574円 ~ 631円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
繰り返しの組立分解が自由自在で軽荷重の用途に最適です。
【特長】
・ユニプラジョイントは、接着剤を使わないネジ式のプラスチックジョイントです。
・スペーシアパイプとの組み合わせで、繰り返しの組み立て分解が自由自在です。
・色々な用途にご利用いただけます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

パイプフレーム用ユニプラジョイント UP06のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    回転ドアの取っ手部分
    評価 5.0満足度:5.02019/01/08
    プラスチックジョイントのPJ-201Bの代用として使える。接着はしたくないが、そこそこ強度が必要な構造物のメインの枠組みとしても使える。ドアなどの構造物に複数個並べて使うと、デザインが少ししゃれた装飾っぽくなってよい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    イレクターの組み合わせに
    評価 5.0満足度:5.02018/07/30
    28mmのイレクターパイプの組み合わせに使用しました。
    当たり前ですが、サイズ的にはピッタリです。
    貫通してない口は10mm短くつなぎます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプフレーム用ユニプラジョイント UP06

パイプフレーム用ユニプラジョイント UP06

    パイプフレーム用ユニプラジョイント UP07

    パイプフレーム用ユニプラジョイント UP07

      パイプフレーム用ユニプラジョイント UP05

      パイプフレーム用ユニプラジョイント UP05

        パイプフレーム用ユニプラジョイント UP04

        パイプフレーム用ユニプラジョイント UP04

          パイプフレーム用ユニプラジョイント UP02

          パイプフレーム用ユニプラジョイント UP02

            パイプフレーム用ユニプラジョイント UP01

            パイプフレーム用ユニプラジョイント UP01

              パイプフレーム用ユニプラジョイント UP03

              パイプフレーム用ユニプラジョイント UP03

                ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-3

                ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-3

                  ユニプラスリムジョイント(パイプサイズ混合用)

                  ユニプラスリムジョイント(パイプサイズ混合用)

                    ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-4

                    ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-4

                      ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-5

                      ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-5

                        ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-2

                        ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-2

                          イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-147

                          イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-147

                            メーカー スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア 矢崎化工
                            通常価格 522円 273円 429円 762円 522円 396円 634円 547円 453円 372円 656円 387円 248円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント プラスチックジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 19 19 19 19 19 28
                            ジョイント形状 T型 ストレート L型 五方 三方 T型 四方 五方 T型 十字型 六方 四方 平行
                            接続形状 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 PBT樹脂 PBT樹脂 PBT樹脂 PBT樹脂 PBT樹脂 PBT樹脂 PBT樹脂 PBT樹脂 PBT樹脂 PBT樹脂 PBT樹脂 PBT樹脂 プラスチック

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。